LTC4291-1
LTC4291-1
製造中4 ポート IEEE 802.3bt PoE PSE コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
Viewing:
製品の詳細
- 完全準拠の IEEE 802.3bt タイプ 3/4 PSE
タイプ 1/2/3/4 PD に準拠サポート - チャンネルあたりの低消費電力
150 mΩ 感度の抵抗
30 mΩ または低 MOSFET RDS(ON) - チップセットによる絶縁
Optos と 3.3 V 絶縁電源を不要に - 非常に信頼性の高いマルチポイント PD 検出
接続チェックが単一シグナチャーとデュアル・シグナチャーの PD を区別
- 連続的、専用のポート毎の電源および電流のモニタリング
ポート毎の電源監視 - 1 MHz I2C 互換シリアル制御インターフェース
- ピンまたは I2C プログラマブル PD(電力 71.3 W まで)
- 40 ピン 6 mm × 6 mm(LTC4292)および 24 ピン 4 mm × 4 mm(LTC4291-1)QFN パッケージを採用
- 4 個の PSE ポート
ポートあたり 2 個の電源チャンネル
LTC4291-1 / LTC4292 チップセットは、IEEE 802.3bt タイプ 3/4 準拠のイーサネット電源(PoE)システムに使用するように設計された 4 ポート電源装置(PSE)コントローラです。LTC4291-1 / LTC4292 は、802.3af、802.3at、および 802.3bt に準拠した PD の電源として設計されています。LTC4291-1 / LTC4292 チップセットは、電力チャンネル毎に低 RDS(ON) 外部 MOSFET および 0.15 Ω 感度の抵抗を利用することで、業界最低の発熱を実現しています。トランス絶縁通信プロトコルが、高価な光カプラや複雑な絶縁 3.3 V 電源を置き換えるため、大幅な部品表コスト節減につながります。
高度なパワー・マネージメント機能には、ポート毎の 14 ビット電流モニタリング、プログラマブルな電流制限、および事前に選択したポートの多目的高速シャットダウンなどが含まれます。高度なパワー・マネージメント・ホスト・ソフトウェアは、無償のライセンスでご利用いただけます。PD 検出では、偽の PD 識別への優れた耐性を保証する独自のマルチポイント検出機構を使用します。自動クラスで 5 イベント物理的分類がサポートされます。LTC4291-1 / LTC4292 には、1 MHz まで動作可能な I2C シリアル・インターフェースが含まれます。LTC4291-1 / LTC4292 は、ピンまたは I2C ネゴシエーションをプログラマブルな 71.3 W までの PD 供給電力です。
ソフトウェア・プログラミングに関するマニュアルをご希望の場合は、Software Request Formにご記入ください。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4291IUF-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4291IUF-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4291IUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC4291IUF-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
Software Interface Data Sheet and Software
The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.
Reference software for IEEE 802.3bt Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4291-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める