LTC2058
新規設計に推奨36 V、低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品情報
- 電源電圧範囲:4.75 V ~ 36 V
- オフセット電圧:5 μV(最大)
- オフセット電圧ドリフト:0.025 μV/°C
- 最大、–40°C ~ 125°C
- 入力電圧ノイズ
- 200 nVP-P、DC ~ 10 Hz(代表値)
- 9 nV/√Hz、1 kHz(代表値)
- 入力コモンモード電圧範囲:
- V– – 0.1 V ~ V+ – 1.5 V
- レールtoレール出力
- ユニティ・ゲインで安定動作
- ゲイン帯域幅積(GB 積):2.5 MHz(代表値)
- スルー・レート:1.6 V/μs(代表値)
- AVOL:150 dB(代表値)
- PSRR:150 dB(代表値)
- CMRR:150 dB(代表値)
- シャットダウン・モード
LTC®2058 は、4.75 V ~ 36 V という広い電源電圧範囲で高精度の DC 性能を発揮する低ノイズのデュアル・ゼロドリフト・オペアンプです。オフセット電圧と 1/f ノイズが抑えられているので、このアンプは 5 μV の最大オフセット電圧と 200 nVP-P(代表値)の入力ノイズ電圧(DC ~ 10 Hz)を実現できます。LTC2058 は、その自己較正回路により、オフセット電圧の温度ドリフトが 0.025 μV/°C(最大)と小さく、実質的に経時ドリフトはありません。また、このアンプには 150 dB と優れた電源電圧変動除去比(PSRR)や 150 dB(代表値)の同相ノイズ除去比(CMRR)という特長もあります。
LTC2058 は、レールtoレールの出力振幅と、V– レールを含む入力コモンモード電圧範囲を提供します。低オフセットおよび低ノイズの他に、このアンプは 2.5 MHz(代表値)のゲイン帯域幅積と 1.6 V/μs(代表値)のスルー・レートを特長としています。
LTC2058 は、電源電圧範囲が広い上に、低ノイズ、低オフセット、優れた PSRR および CMRR を兼ね備えているので、ダイナミックレンジの広いテスト・システム、計測システム、計測システムに最適です。
アプリケーション
- 高分解能のデータ・アクイジション
- リファレンスのバッファ処理
- 試験および計測
- 電子はかり
- 熱電対アンプ
- 歪みゲージ
- ロー・サイド電流検出
- 自動車用モニタおよび制御機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2058HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2058HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2058HS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
| LTC2058HS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
| LTC2058IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2058IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2058IS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
| LTC2058IS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2058HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2058HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2058IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2058IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2058HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2058HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2058IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2058IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC2058 Demo Circuit - Carbon Monoxide Sensor
- LTC2058 Demo Circuit - Photovoltaic Module Sweep Measurement
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2058
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。