LT8418

新規設計に推奨

スマート・ブートストラップ・スイッチ内蔵の100VハーフブリッジGaNドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • GaN FET用ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ 
  • 上側ゲート・ドライバでのプルアップ抵抗:0.6Ω 
  • 下側ゲート・ドライバでのプルダウン抵抗:0.2Ω 
  • 電流能力:4A(ピーク・ソース)、8A(ピーク・シンク) 
  • 内蔵スマート・ブートストラップ・スイッチ
  • スプリットゲートドライバでターンオン/ターンオフ強度を調整
  • すべてのドライバ入出力がデフォルトでロー状態 
  • INTおよびINB入力における最大定格電圧:15V 
  • INT入力とINB入力が独立し、TTLロジックに対応
  • 高速な伝搬遅延:10ns(代表値)
  • 伝搬遅延のマッチング:1.5ns(代表値) 
  • バランスの取れたドライバ供給電圧:VBST ≈ VCC = 3.85V – 5.5V
  • 低電圧/過電圧ロックアウト保護
  • 小型12ボールWLCSPパッケージ
LT8418
スマート・ブートストラップ・スイッチ内蔵の100VハーフブリッジGaNドライバ
LT8418 Pin Configuration LT8418 Typical Application
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8418
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8418-AZ

100V Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch

製品詳細

The EVAL-LT8418-AZ evaluation circuit features the LT8418 driving two 100V enhanced Gallium Nitride (eGaN) FETs in a half-bridge configuration. The circuit is optimized as a buck converter, but it can be used as a boost converter or other converter topologies consisting of a half-bridge. The evaluation circuit can deliver up to 10A with good thermal management.

An external single or two PWM signals are required to drive the board, depending on the configuration. In the single-input setup, the dead time circuitry on the board is utilized to generate the complement signal and set the dead time. The dead time circuitry is bypassed in the dual-input setup.

The LT8418 driver has powerful 0.2Ω pull-down and 0.6Ω pull-up drivers driving two 100V GaN FETs. It also integrates a smart integrated bootstrap switch to generate a balanced bootstrap voltage from VCC with a minimum dropout voltage. The LT8418 provides split gate drivers to adjust the turn-on and turn-off slew rates of GaN FETs to suppress ringing and optimize EMI performance.

Design files for this circuit board are available.

eval board
EVAL-LT8418-BZ

スマート・ブートストラップ・スイッチ内蔵の100VハーフブリッジGaNドライバ

製品詳細

EVAL-LT8418-BZ評価用回路は、2つの100V eGaN(enhanced Gallium Nitride)FETをハーフブリッジ構成で駆動するLT8418を備えています。この回路は降圧コンバータとして最適化されていますが、昇圧コンバータなど、ハーフブリッジで構成されるコンバータ・トポロジとしても使用できます。この評価用回路は、適切な温度管理により最大10Aを供給できます。

ボードを駆動するには、構成に応じて1つまたは2つの外部PWM信号が必要です。単一入力セットアップでは、ボード上のデッド・タイム回路を利用して補完信号を生成し、デッド・タイムを設定します。デッド・タイム回路はデュアル入力セットアップではバイパスされます。LT8418ドライバには、2つの100V GaN FETを駆動する強力な0.2Ωプルダウン・ドライバと0.6Ωプルアップ・ドライバがあります。また、最小ドロップアウト電圧でVCCからバランスの取れたブートストラップ電圧を生成する内蔵スマート・ブートストラップ・スイッチが組み込まれています。LT8418はスプリット・ゲート・ドライバを搭載しており、GaN FETのターンオンとターンオフのスルー・レートを調整することでリンギングを抑制し、EMI性能を最適化します。

EVAL-LT8418-AZ
100V Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch
EVAL-LT8418-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT8418-AZ Board Photo Top View EVAL-LT8418-AZ Board Photo Bottom View
EVAL-LT8418-BZ
スマート・ブートストラップ・スイッチ内蔵の100VハーフブリッジGaNドライバ
EVAL-LT8418 Board Photo Angle View EVAL-LT8418 Board Photo Top View EVAL-LT8418 Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

ADPS30146-RD Power Tree
ADPS30146-RD産業用電源ソリューション Circuits from the Lab®

BLDCモーターおよびサーボ・モーター向け高効率GaNモーター・ドライブ制御ソリューション

機能と利点

  • ゲート駆動と検出機能を統合化したコンパクトなGaNサーボ駆動
  • 正確な電流検出により、トルク・レギュレーションおよび動的応答が向上
  • 低ノイズの効率を実現する、デッド・タイムの高精細制御機能を備えた25kHz~100kHzの調整可能PWM
  • GaNの効率により、外部冷却が不要
  • モーターとクリーンな出力を可能にするオプションのLC/LCLフィルタ処理機能を統合した、小PCBフットプリント。
  • 複数のコントローラに対応するため、50W~750Wの多様なモーター・タイプをサポート

電気的要件:

  • 入力電圧:48V~58Vのバッテリ電源
  • 出力電圧:50W~750W
  • ボードV1出力:一般的なGaNスイッチング波形
  • ボードV2出力:LC/LCLフィルタを通じて発生されたサイン波出力

制御およびフィードバック要件:

  • PWM周波数:25kHz~100kHz
  • PWM調整パラメータ:スイッチング周波数およびデッド・タイム調整
  • 電流検出方法:インライン検出、2相測定(UおよびW)
  • スケーラビリティ:設定可能なセンス抵抗およびアンプ・ゲイン

機械的要件:

  • PCBサイズ:40mm × 50mm
  • セットアップのバリエーション:ドライバ・ボードとモーター間の延長ケーブル接続。モーター・アッセンブリ内に機械的に統合されているドライバ・ボード
  • 熱的制限:パッシブ冷却のみ(ヒートシンクや強制空冷は用いない)
  • モーター負荷:MINAS A6 48V、400W(MSMD04BL1S)。中空シャフトBLDCモーター

保護要件:

  • DCバスの逆EMFによるエネルギー消費への対策
ADPS30146-RD産業用電源ソリューション
BLDCモーターおよびサーボ・モーター向け高効率GaNモーター・ドライブ制御ソリューション
ADPS30146-RD Power Tree
ADPS30146-RD EVB 3D View Image
ADPS30146-RD EVB Top View Image
ADPS30146-RD EVB Bottom View Image

最新のディスカッション

最近表示した製品