LT8357
新規設計に推奨60V 2MHz低IQの昇圧、SEPIC、およびフライバック・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3V~60V
- 低IQBurst Mode®動作:8μA
- 2MHz時の最大効率:95%
- ±1.5%内部1V電圧リファレンス
- 5Vスプリット・ゲート・ドライブによる効率性とEMI最適化
- 外付けクロック同期機能付きの100kHz~2MHz固定スイッチング周波数
- 低EMI向けスペクトラム拡散周波数変調
- 高精度の有効化閾値およびヒステリシス
- プログラマブル出力ソフトスタートおよびトラッキング
- 熱強化型12ピンMSOPパッケージ
LT8357は広い入力範囲、電流モードのDC/DCコントローラであり、昇圧、SEPICまたはフライバック・コンバータとして構成できます。LT8357は5Vスプリット・ゲート・ドライブにより、ローサイドNチャンネル・パワーMOSFETを駆動します。電流モード・アーキテクチャにより、調整可能かつ位相同期可能な100kHz~2MHz固定周波数動作、または低EMI向けの内部19%三角波スペクトラム拡散動作が可能です。軽負荷時にパルス・スキップ・モードと低リップルBurst Mode動作のいずれかを選択できます。その他の機能として、SEPICおよびフライバック構成における出力パワー・グッドおよび出力短絡保護があります。
LT8357は3V~60Vの広い入力圧力範囲と8μAの低い静止電流を備え、オートモーティブ、産業用、およびバッテリ駆動のシステムに、シンプルかつコンパクトで効率的なソリューションを提供します。
アプリケーション
- オートモーティブおよび工業用システム
- バッテリ駆動のシステム
- 携帯電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8357EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357HMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357HMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357JMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8357JMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8357 Demo Circuit - High Power, Low I<sub>Q</sub> Boost Regulator (10-40V to 48V @ 2A)
- LT8357 Demo Circuit - 60V 200kHz Low I<sub>Q</sub> Boost, SEPIC and Flyback Controller with Spread Sprectrum Low EMI and Low I<sub>Q</sub> Boost Regulator
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8357
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8357(BOOST)
- LT8357(SEPIC
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。