製品概要
製品概要
デモ回路2937Aは、入力10V~40V、出力48Vの360kHz低IQ高出力昇圧コンバータであるLT8357を備えています。このデモ回路は、スペクトラム拡散周波数変調機能(SSFM)および高出力、高電圧スイッチ用スプリット・ゲート・ドライバ・ピンを備えています。コンバータは2A以上を出力できます(デモ・マニュアルの図3を参照してください)。コンバータは、シャットダウン・モードにすると超低静止電流になるため、オートモーティブ・アプリケーションやその他のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。低静止電流は、このデモ回路のジャンパ選択に従い、パルススキッピングとBurst Mode®動作の両方で得ることができます。
LT8357昇圧コントローラICは、3V~60Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および産業アプリケーションに適しています。また、静止電流が8μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。5Vスプリット・ゲート・ドライブにより、ローサイドNチャンネル・パワーMOSFETを駆動します。コントローラにより、100kHz~2MHzの調整可能かつ同期可能な動作が可能です。軽負荷時には、効率を高めるために、パルススキッピングまたは低リップルのBurst Mode動作を選択できます。また、ソフトスタート、入力の低電圧ロックアウト、調節可能なスイッチング周波数、クロック同期など、よく利用される多くの機能が搭載されています。PGOODは、出力電圧がレギュレーション状態であることを示します。
LT8357は、熱強化型12ピン・プラスチックMSEパッケージを採用しています。LT8357のデータシートには、部品、ピン、機能、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2937A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2937A - Design Files2021/06/28ZIP2 M
-
DC2937A - Schematic2021/06/28PDF27 K
-
DC2937A - Demo Manual (Rev. 0)2021/06/28PDF852 K