製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-LT8357-AZは、入力4.5V~20V、出力24Vの200kHz低EMIおよび低IQ、ブースト・コントローラであるLT8357を備えています。この評価用回路は、スペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能および最適なEMI性能を実現するEMIフィルタを備えています。このボードには、オプションのEMIシールド・アタッチメント用のクリップを取り付けるためのプレースホルダとアウトラインも含まれています。このアプリケーション回路は、2Aの電流を出力できます(ユーザ・ガイドの図4最大出力電流とVINの関係を示すグラフを参照)。コンバータは、シャットダウン・モードにすると超低静止電流になるため、オートモーティブ・アプリケーションやその他のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。パルス・スキップ・モードとバースト・モードは、ジャンパJP1で選択できます。選択可能な各オプションにより、軽負荷時の静止電流を低くすることができ、JP1を使ってSSFM動作と組み合わせることもできます。
LT8357昇圧コントローラICは、3V~60Vの入力範囲で動作し、オートモーティブ、テレコム、および産業アプリケーションに適しています。静止電流が8μAと低く、バッテリ駆動のシステムに最適です。5Vスプリット・ゲート・ドライブにより、ローサイドNチャンネル・パワーMOSFETを駆動します。コンバータは、SSFMオプションを使って100kHz~2MHzの調整可能かつ位相同期可能な動作を実現します。軽負荷時には、効率を高めるために、パルス・スキップ・モードまたは低リップルのバースト・モードを選択できます。LT8357には、ソフトスタート、入力の低電圧ロックアウト、調節可能なスイッチング周波数、クロック同期など、よく利用される機能が搭載されています。パワーグッド(PGOOD)フラグは、出力電圧がレギュレーション状態であることを示します。
LT8357は、熱強化型12ピン・プラスチックMSEパッケージを採用しています。LT8357のデータシートには、部品、ピン、機能、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、EVAL-LT8357-AZ用ユーザ・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LT8357-AZ - Schematic2021/07/29PDF317K
-
EVAL-LT8357-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2021/08/04PDF1 M
-
EVAL-LT8357-AZ - Design Files2021/07/29ZIP750 K
-
高電圧に対応可能な非同期型の昇圧コントローラ、非常に高いEMI性能を実現2024/07/03