LT8336
新規設計に推奨40V、2.5A低IQ同期型昇圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散周波数変調
- 40V、2.5Aの電力スイッチ内蔵
- 広い入出力電圧範囲:2.7V~40V
- VINピン低静止電流
- シャットダウン時0.3µA
- バースト・モード(Burst Mode®)動作時4µA
- パス・スルー時15µA(VIN> VOUT)
- 同期MOSFETで100%のデューティサイクル性能を発揮
- 調整可能かつ位相同期可能:300kHz~3MHz
- パルス・スキップまたはバースト・モード動作(軽負荷時)
- 出力ソフト・スタートおよびパワーグッド・モニタ
- 内部補償
- 高精度1Vイネーブル・ピン閾値
- 小型16ピン(3mm × 3mm)LQFNパッケージ
- AEC-Q100品質評価進行中
LT8336は、低IQの同期昇圧DC/DCコンバータです。EMI放射を最小化しつつ高スイッチング周波数で高い効率性を実現する、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを採用しているほか、オプションで拡散スペクトラム周波数変調機能を追加できます。
幅広い入出力電圧範囲、バースト・モード動作時のVINピン低静止電流、パススルー動作時(VIN ≥ VOUT)における同期MOSFETによる100%のデューティ・サイクル性能を実現するLT8336は、汎用昇圧アプリケーションや自動車のプリブースト・アプリケーションに最適です。
LT8336は、300kHz~3MHzでプログラム可能な固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックと同期可能な、40V、2.5Aの内蔵パワー・スイッチを備えています。効率性およびEMI性能を最適化するため、パルス・スキッピング・モード動作またはバースト・モード動作を、拡散スペクトラム周波数変調の有効/無効と併せて選択できます。
LT8336は、出力ソフトスタート、出力パワーグッド・フラグ、出力過電圧ロックアウトの機能を備えています。
アプリケーション
- オートモーティブおよび工業電源供給
- 汎用昇圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
ブック & eBook 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8336EV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336EV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336EV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336EV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336HV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336HV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336HV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336HV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336JV#PBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336JV#TRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336JV#WPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) | ||
| LT8336JV#WTRPBF | 16-Lead LQFN (3mm × 3mm × 0.94mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8336
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8336
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。