製品概要
製品概要
デモ回路2505Aは、LT8336を備えた低IQのSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)同期型ブースト・コンバータです。DC2505Aは、8V~20V電源を24V出力に変換するよう設計されており、入力電圧に応じて最大1.5Aの負荷電流で動作します。DC2505Aは、2MHz のスイッチング周波数で動作します。
DC2505Aには、SYNCピンの動作モードを自由に選択できるよう、選択用ジャンパJP1が設けられています。デフォルトでは、パルス・スキッピング・モード動作に設定されています。
DC2505Aには、EMIフィルタが備わっています。EMIフィルタを使用するには、電源をVEMI端子に、出力をVOUT2端子に接続します。
性能概要のセクションには、室温におけるDC2505Aの定格に関する詳細をご覧いただけます。
LT8336のデータシートには、部品、動作、アプリケーションに関する全詳細が記載されています。このデータシートは必ず、DC2505A用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2505A - Schematic2020/06/28PDF21 K
-
DC2505A - Design File2020/07/27ZIP2 M