LT83201

新規設計に推奨

18V、1A、降圧Silent Switcher 3、超低ノイズ・リファレンス付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3アーキテクチャ
    • 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):4μVRMS
    • 超低スポット・ノイズ:4nV/√Hz(10kHz時)
    • 超低EMI放射
  • 超高速過渡応答
    • 過渡回復時間:1μs未満
  • 高周波で高い効率性
  • 2MHz時の最大効率:94%(12VIN、5VOUT
  • 4MHz時の最大効率:92%(12VIN~5VOUT
  • 入力電圧範囲:2.8V~18V
  • 出力電圧範囲:0V~(VIN − 0.5V)
    • 最大13V出力のユニティ・ゲイン構成
  • 最大連続出力電流:1A
  • 高速最小スイッチオン時間:13ns
  • 調整と同期が可能:300kHz~6MHz
  • 精密リファレンス:リモート・センス付きの場合、全温度範囲で±0.6%
  • 動作中にピン選択可能な強制連続モード(FCM)または不連続導通モード(DCM)
  • DCMの軽負荷時に全周波数不連続導通により高効率と予測可能なノイズを実現
  • ダイナミック出力電圧制御をサポート
  • プログラム可能なパワー・グッド
  • 小型の15ピン3mm × 2mm LFCSPパッケージ
  • ピン互換ファミリ:LT83201(1A)、LT83203(3A)、LT83205(5A)
LT83201
18V、1A、降圧Silent Switcher 3、超低ノイズ・リファレンス付き
LT83201 Block Diagram LT83201 Typical Application Efficiency LT83201 Typical Application Efficiency LT83201 Pin Configuration LT83201 Block Diagram
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT83201
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT83201-AZ

超低ノイズ・リファレンス付き、18V、1A同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

EVAL-LT83201-AZデモ・ボードは、超低ノイズ、高効率、高電力密度の18V、1A同期整流式Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3降圧レギュレータです。EVAL-LT83201-AZの入力電圧範囲は3.9V~18Vです。デフォルトのデモ・ボード設定は、12V入力、最大DC出力電流1Aで3.3Vです。LT83201は、超低ノイズ、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。LT83201は、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスと第3世代のSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。最小オン時間が15nsと短いため、高いVINから低いVOUTへの変換を高いスイッチング周波数で実行できます。

LT83201のスイッチング周波数は、発振器抵抗または外部クロックにより、300kHz~6MHzの範囲でプログラムします。EVAL-LT83201-AZデモ・ボードのデフォルト周波数は2MHzです。デフォルトでは、このデモ・ボードのSYNCピンは、軽負荷時の効率向上のため、不連続導通モード(DCM)用にグラウンドに接続されています。外部クロックと同期するには、JP1をSYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。JP1シャントを動かして、強制連続モード(FCM)を選択します。ユーザ・ガイドの図1は、FCM動作での5V入力および12V入力の場合の回路の効率を示しています(VIN端子からの入力)。図2は、全入力電圧範囲で0.5Aおよび1Aの負荷状態におけるEVAL-LT83201-AZデモ・ボードでのLT83201の温度上昇を示しています。ケースの温度上昇値は、特定の基準ポイントで測定した値です(ICケースのピーク温度と、ユーザ・ガイドの図7の熱画像に示されている赤い「X」でマークされたボード上のポイント)。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-LT83201-AZ
超低ノイズ・リファレンス付き、18V、1A同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)
EVAL-LT83201-AZ Board Photo Angle View EVAL-LT83201-AZ Board Photo Top View EVAL-LT83201-AZ Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品