LT8228
新規設計に推奨逆電源、逆電流、および障害保護を内蔵した双方向同期整流100V昇降圧コントローラ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.94
製品情報
- 双方向電圧または電流レギュレーション
- 双方向逆電流保護
- –40Vまでの入出力負電圧保護
- 双方向突入電流制限と昇圧出力短絡保護
- スイッチングMOSFET短絡検出および保護
- 10Vゲート・ドライブ
- 100Vまでの広い入出力電圧範囲
- 帰還電圧許容誤差:全温度範囲で±1.0%
- 双方向設定可能な電流レギュレーションおよびモニタリング
- 広範なセルフ・テスト、診断、および障害の通知
- 設定可能な固定または同期スイッチング周波数80kHz~600kHz
- 設定可能なソフトスタートおよび動的な電流制限
- マスタ不要のフォールト・トレラント電流分担
LT8228は、独立した補償ネットワークを持つ100V双方向定電流または定電圧同期整流昇降圧コントローラです。パワー・フローの方向は、LT8228により自動的に決定されるか、または外部で制御されます。入出力保護MOSFETが負電圧から保護して、突入電流を制御し、スイッチングMOSFET短絡などの故障状態にある端子間で分離を行います。降圧モードでは、V1端子にある保護MOSFETが逆電流を防止します。昇圧モードでは、同じMOSFETが出力突入電流をレギュレーションし、調整可能なタイマー回路ブレーカによって自身を保護します。
LT8228は、双方向の入出力電流制限と独立した電流モニタリングを行います。マスタ不要のフォールト・トレラント電流分担により、電流分担の精度を維持しながら、LT8228を並列接続して増減できます。FAULTおよびREPORTピンを通じて内部および外部の障害診断および通知を利用できます。LT8228は38ピンTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- デュアル・バッテリのオートモーティブ/工業用システム
- 高出力のシステム・バックアップおよび電源安定化
- “N+1”の冗長性、高信頼性電源
- 電源遮断保護システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
インフォメーション 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
ブック & eBook 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8228EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228HFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228HFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228IFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8228IFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8228EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#WPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#WPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8228EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#WPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#WPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#WTRPBF | 製造中 | |
|
3 20, 2020 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8228EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8228IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8228
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。