LT3950

新規設計に推奨

60V、1.5A LEDドライバ(内部指数スケール調光対応)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 昇圧モード、SEPICモード、降圧モード、および昇降圧モードで動作
  • 128:1の内部指数スケールPWM調光
  • 広い入力電圧範囲(3V~60V)
  • 1.5A、60Vの内部スイッチ
  • 20000:1の外部PWM調光(100Hz)
  • ±2%のLED電流および出力電圧レギュレーション
  • PWM調光用のPMOSスイッチ・ドライバ
  • LED短絡/開放保護および表示
  • 定電圧および定電流レギュレーション
  • 調整可能な300kHz~2MHzのスイッチング周波数
  • 調整可能な100Hz~1kHzのPWMジェネレータ周波数
  • 内蔵スペクトラム拡散周波数変調
  • 外部クロックに対する簡単な同期
  • ヒステリシスによるプログラマブルなVIN UVLO
  • 16ピンMSOPパッケージを採用

LT3950は、高電流LEDの駆動専用に設計されたマルチトポロジDC/DCコンバータです。1.5A、60V DMOSスイッチが搭載されており、外部PWM調光PMOSがサポートされています。LT3950には、アナログ制御信号を、PWM調光デューティ比の定義に使用される指数スケールにマップする、調光用の内部PWMジェネレータが搭載されています。指数スケールを使用してデューティ比を定義すると、広範なLED電流で調光分解能が保持されます。LT3950は、定電流源として動作するだけでなく、出力電圧レギュレーションも行います。これは、開放LEDイベントが発生したときに部品の損傷を防ぐために使用できます。プログラマブルなスイッチング周波数により、高効率な設計や部品サイズの小さい設計で柔軟性が高まります。拡散スペクトラム周波数変調を有効にすると、EMIが抑制されます。スイッチング周波数は、外部クロックを使用してSYNC/SPRDピンを駆動することによっても簡単に同期できます。LED電流は、1個の外部検出抵抗を使用して設定されるほか、CTRLピンのアナログ信号によってゼロからフルスケールの間で調整できます。

アプリケーション

  • ディスプレイのバックライト
  • 自動車用および航空機用の照明機器

LT3950
60V、1.5A LEDドライバ(内部指数スケール調光対応)
LT3950 Application Circuit LT3950 Performance Graph LT3950 Pin Configuration LT3950 Block Diagram
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3950
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2788A

LT3950デモ用ボード | 内部対数スケール調光対応60V 1.5A LEDドライバ

製品詳細

デモ回路2788Aは、LT®3950を使用した昇圧LEDドライバです。このデモ回路LEDストリングに330mAで電源を供給します。ステップアップ・トポロジを使用して、最大28VのLEDストリングを駆動できます(組み立て時)。LT3950の最大出力電圧は60Vです。DC2788Aは、6V~24Vの入力電圧で動作します(ビルド時)。更に、2MHzでも動作し、周波数範囲が2.0MHz~2.5MHzの拡散スペクトラム周波数変調(SSFM)をオンにする機能があります。調光制御は、外部クロック源または内部生成クロック源からアナログ調光またはPWM調光を使用して行われます。DC2788Aは、ターンオン時のヒステリシスが1.0Vで、6.6Vに設定された低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。

UVLO電圧、LED電流、出力電圧範囲、スイッチング周波数、輝度制御、SSFM、トポロジはすべて、デモ回路のシンプルな変更で調整できます。

LT3950は、モノシリックの1.5Aピーク・スイッチ電流、60V LEDドライバです。ICの保証ピーク・スイッチ電流定格は1.5Aで、昇圧コンバータのLED電圧および入力電圧が一定の電圧の場合に最大出力電流を計算する際は知っておく必要があります。LT3950は、SSFMと、低放射でうまく制御されたSWノードを備えています。

200kHz~2MHzの周波数範囲とハイサイドPWMTG PWM調光MOSFETにより、多くのアプリケーションで汎用性が非常に高くなります。昇圧モード、昇降圧モード、降圧モードのLEDドライバ・アプリケーションに使用できます。PWMTG MOSFETは、高いPWM調光比に対応しているだけでなく、短絡保護デバイスとしても機能します。FAULTフラグは、出力に短絡または開放LED障害があることを示しています。

デモ回路は、データシートに記載された回路図例など、アプリケーションを変更した場合も、これに合わせて簡単に再構成できるよう設計されています。ご不明な点については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

高電圧動作、3V入力電圧動作、複数のトポロジ、小型でコンパクトなサイズ、障害保護、低EMI、複数の輝度制御オプションにより、LT3950はコンパクトでノイズの影響を受けやすいLEDドライバ・ソリューションにおいて高い柔軟性とパワーを発揮します。このデモ回路に採用されているLT3950JMSEは、熱強化型16ピン・プラスチックMSOPパッケージで使用できます。デモ回路DC2788Aを使用・変更する前に、デモ・マニュアルと併せて、LT3950データシートを必ず参照してください。

DC2788A
LT3950デモ用ボード | 内部対数スケール調光対応60V 1.5A LEDドライバ
DC2788A Evaluation Board DC2788A Evaluation Board - Bottom View DC2788A Evaluation Board - Top

最新のディスカッション

最近表示した製品