Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
HMC833
最終販売VCO内蔵のフラクショナルN PLL、25~6000MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- RF帯域幅:25~6000MHz
- 最大位相ディテクタ・レート100MHz
- 超低位相ノイズ:代表的帯域内で−110dBc/Hz
- 性能指数(FOM):−227dBc/Hz
- <180 fs RMSジッタ
- 24ビット・ステップ・サイズ、分解能3Hz(代表値)
- 精密周波数モード
- 組込みデジタル・セルフテスト
- 40ピン6×6mm SMTパッケージ:36mm2
HMC833LP6GEは、低ノイズの広帯域フラクショナルNフェーズロック・ループ(PLL)です。基本周波数1500MHz~3000MHzの電圧制御発振器(VCO)とVCO出力分周器(1/2/4/6.../60/62分周)およびダブラーを内蔵し、25MHz~6000MHzの周波数を生成することができます。また、最大100MHzで使用できる内蔵位相ディテクタ(PD)とデルタ・シグマ変調器により、広いループ帯域幅で優れたスペクトル性能を実現します。
HMC833LP6GEは、すべての周波数において業界をリードするノイズ性能とスプリアス性能をもち、遮断効果を抑え、レシーバ感度とトランスミッタのスペクトル純度を改善します。優れたノイズフロア(< −170dBc/Hz)をもつHMC833LP6GEは、RFミキサ用のLO、高周波データ・コンバータのクロック・ソース、超低スプリアス・アプリケーション用のチューナブル・リファレンス・ソースなど、さまざまなアプリケーションに最適なソースとなります。
HMC833LP6GEには、0~9dBのRF出力制御(3dBステップ)、出力ミュート機能があり、さらにデルタ・シグマ変調器の精密周波数モードによって周波数誤差0Hzで出力周波数を生成することもできます。
アプリケーション
- 携帯電話インフラストラクチャ
- マイクロ波無線
- WiMAX、WiFi
- 通信テスト機器
- CATV機器
- DDSの代替
- 防衛
- スプリアスフリー性能に必要なチューナブル・リファレンス・ソース
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC833LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC833LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC833LP6GE | ||
| HMC833LP6GETR | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く