HMC7441
新規設計に推奨GaAs pHEMT MMIC 2 W パワー・アンプ、27.5 GHz ~ 31 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 飽和出力電力: 25 % の PAE で +34 dBm
- 高出力 IP3: +38 dBm
- 高ゲイン: 23 dB
- DC 電源: +6 V/1000 mA
- 外部マッチング不要
- ダイ・サイズ: 3.18 mm x 2.84 mm x 0.1 mm
HMC7441 は 3 段構成の GaAs pHEMT パワー・アンプで、27.5 GHz ~ 31 GHz で動作します。このアンプは、6V 電源から 25 % の PAE で 23 dB のゲインと +34 dBm の飽和出力電力を実現します。出力 IP3 が +38 dBm と優れているので、34 dBm の効率的な飽和出力電力が必要な Ka バンド VSAT、大容量のポイント to ポイント無線やポイント to マルチポイント無線などのリニア・アプリケーションに最適です。マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込みやすくするため、RF I/O は DC ブロックされており、50 Ω に整合しています。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、長さ 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して得たものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- VSAT および SATCOM
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC7441 | CHIPS OR DIE | ||
HMC7441-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く