ADuM4120
製造中
高精度ゲート・ドライバ、絶縁型、2A出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.33
製品情報
- ピーク出力電流: 2.3A(<2 Ω RDSON_x)
- VDD1 入力: 2.5 V ~ 6.5 V
- VDD2 出力: 4.5 V ~ 35 V
- 2.3 Vの VDD1で UVLO
- VDD2に関する複数の UVLO オプション
- グレード A—4.4 V(代表値)の立上がり閾値
- グレード B—7.3 V(代表値)の立上がり閾値
- グレード C—11.3 V(代表値)の立上がり閾値
- 高精度タイミング特性
- アイソレータ+ドライバの立下がりエッジ の伝搬遅延:79 ns(max)(ADuM4120)
- CMOS 入力ロジック・レベル
- 高いコモンモード過渡耐圧: 150 kV/μs
- 高いジャンクション温度動作: 125°C
- デフォルトのロー・レベル出力
- 安全と規制に関する認定(申請中)
- UL 1577 による UL 認定
- 5 kV rms で 1 分間、SOIC ロング・パッケージ
- CSA 部品承認 通告#5A
- VDE 適合性認定(申請中)
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 849 V ピーク
- UL 1577 による UL 認定
- 沿面距離 8 mm
- 沿面距離を増やした 6 ピンのワイドボディ SOIC
ADuM4120/ADuM4120-1 は、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術を利用して高精度の絶縁を実現する、2 A の絶縁型 1 チャンネル・ドライバです。沿面距離を増やした 6 ピンのワイドボディ SOIC パッケージで 5 kV rms の絶縁を実現します。高速 CMOS 技術とモノリシック・トランス技術を組み合わせたこれらの絶縁部品は、パルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせなどのように優れた性能特性を示します。
ADuM4120/ADuM4120-1 は 2.5 V ~ 6.5 V の入力電源で動作し、低電圧のシステムとの互換性も備えています。高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較して、ADuM4120/ADuM4120-1 には、入力と出力が真にガルバニック絶縁されているという利点があります。
オプションで、入力グリッチ・フィルタを内蔵したモデルと、内蔵していないモデルがあります。グリッチ・フィルタは、出力をトリガーする入力ピンでノイズが混入する頻度を低減させるのに役立ちます。
この結果、ADuM4120/ADuM4120-1を使用すれば、幅広いスイッチング電圧範囲にわたり、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)/金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)構成のスイッチング特性について、信頼性の高い制御を実現できます。
アプリケーション
- スイッチング電源
- IGBT/MOSFET ゲート・ドライバ
- 産業用インバータ
- 窒化ガリウム(GaN)/炭化ケイ素(SiC)パワー・デバイス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
安全性および規制遵守 1
ビデオ 5
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 2
ビデオ・シリーズ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM4120ARIZ | 6-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4120ARIZ-RL | 6-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4120BRIZ | 6-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4120BRIZ-RL | 6-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4120CRIZ | 6-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4120CRIZ-RL | 6-Lead SOIC (Increased Creepage) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADUM4120-1A
- ADUM4120-1B
- ADUM4120-1C
- ADUM4120A
- ADUM4120B
- ADUM4120C
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。