ADUM3123
製造中絶縁型高精度ゲート・ドライバ、4A出力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.19
        Viewing:
        
    
    製品情報
- ピーク出力電流:4.0 A
- 絶縁動作電圧
 入力側に対する2次側:537 V
- 高周波数動作:1 MHz max
- 入力ロジック:3.3 V ~ 5 V
- 出力ドライブ:4.5 V ~ 18 V
- UVLO:2.5 V VDD1
- 正確なタイミング特性、
 アイソレータ+ドライバの最大伝播遅延:64 ns
- 入力ロジック・レベル:CMOS
- 高コモン・モード過渡電圧耐性:>25 kV/μs
- 高い接合温度動作:125°C
- 初期状態の出力はロー・レベル
- ナロー・ボディの8ピンSOICパッケージを採用
 
 詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM3123は高精度アイソレーションを提供するアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4.0 A絶縁型、1チャンネル・ドライバです。ADuM3123はナロー・ボディ8ピンSOICパッケージで3000 V rmsのアイソレーションがあります。高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、このアイソレーション部品はパルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせのような置換品より、優れた性能特性を提供します。
ADuM3123は、3.0 V ~ 5.5 Vの入力供電源範囲で動作し、低電圧システムでの互換性を提供します。高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、ADuM3123は入力と出力との間で真の磁気アイソレーションを提供する利点を備えています。出力は入力基準で380 V rmsまで連続動作できます。
このため、ADuM3123は広範囲の正または負のスイッチング電圧に対して、IGBT/MOSFET構成のスイッチング特性について信頼度の高い制御を行うことができます。
アプリケーション- スイッチング電源
- 絶縁型IGBT/MOSFETゲートの駆動
- 工業用インバータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| ADUM3123ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 4 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli | ||
| ADUM3123ARZ | 製造中 | |
| ADUM3123ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3123BRZ | 製造中 | |
| ADUM3123BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3123CRZ | 製造中 | |
| ADUM3123CRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。