ADUM141D
新規設計に推奨堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.82
製品情報
- 高コモン・モード過渡電圧耐性: 100kV/μs
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対して高耐性
- 低伝搬遅延:
- 13ns max(5V動作)
- 15ns max(1.8V動作)
- 最大保証データ・レート: 150Mbps
- 安全性と規制に対する認定
- UL認定
- 3000Vrms/3750Vrms、1分間、UL 1577に準拠
- CSA部品承認通知5A
- VDE適合性認定
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
- VIORM = 849Vpeak
- GB4943.1-2011準拠のCQC認定
- UL認定
- 下位互換性
- ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1はADuM1400/ADuM1401/ADuM1402とピン・コンパチブル
- 低動的消費電力
- 1.8V/ 5Vのレベル変換
- 高温動作: 125°C
- ハイ又はローのフェイルセーフ・オプション
- RoHS準拠の16ピンSOICパッケージ
- 車載アプリケーション用に認定済み
ADuM141D1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術とモノリシック空心コア・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積されたカプラのような代替品より優れており、並外れた性能特性を提供します。最大伝搬遅延時間は5V動作の3ns以下のパルス幅歪みで13nsです。チャンネル間マッチングは3ns maxと優れております。
ADuM141Dのデータ・チャンネルは独立しており、3.0kV rms耐圧又は3.75kV rms耐圧のさまざまな構成が用意されています(データシートのオーダーガイドを参照してください)。これらの製品は、両側とも1.8V~5Vの範囲の電源電圧で動作するため、より低い電圧システムとの互換性を提供し、また絶縁バリア間の電圧変換機能を可能にします。
他のフォトカプラ代替品とは異なり、入力ロジックに遷移がない場合にDCを正確に維持します。2つの異なるフェイルセーフ・オプションが用意されており、入力電源電圧が供給されていないか、入力がディスエーブルの時、出力は既定の状態に遷移します。ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1はADuM1400/ADuM1401/ADuM1402とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル絶縁
- SPIインターフェース/データ・コンバータの絶縁
- 工業用フィールドバスの絶縁
1 米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM141D0BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM141D0BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM141D0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM141D0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM141D0BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM141D0BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM141D1BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM141D1BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM141D1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM141D1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM141D1BRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADUM141D1BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM141D0BRQZ | 製造中 | |
| ADUM141D0BRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM141D0BRWZ | 製造中 | |
| ADUM141D0BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM141D0BRZ | 製造中 | |
| ADUM141D0BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM141D1BRQZ | 製造中 | |
| ADUM141D1BRQZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM141D1BRWZ | 製造中 | |
| ADUM141D1BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM141D1BRZ | 製造中 | |
| ADUM141D1BRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADuM341E | 新規設計に推奨 | 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ |