ADuM120N
新規設計に推奨3.0kV rms、2チャンネルのデジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.15
製品情報
- 高コモン・モード過渡電圧耐性:100kV/μs(代表値)
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対して高耐性
- 短い伝搬遅延:
- 5 V動作の場合13 ns(最大値)
- 1.8 V動作の場合15 ns(最大値)
- 最小データレート:150 Mbps
- 安全性と規制に関する認定
- UL 1577
- VISO = 3000V rms(1分間)
- IEC/CSA 62368-1
- IEC/CSA 60601-1
- IEC/CSA 61010-1
- CQC GB4943.1
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- VIORM = 565V peak
- 下位互換性
- ADuM120N0はADuM1285とピン互換
- ADuM120N1はADuM1280およびADuM1200とピン互換
- ADuM121N0はADuM1286とピン互換
- ADuM121N1はADuM1281およびADuM1201とピン互換
- 低い動作時消費電力
- 1.8Vから5Vへのレベル変換
- 高温動作:125°C
- ハイまたはローのフェイルセーフ・オプション
- 8ピン、RoHS適合、SOICパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100に適合
ADUM120N/ADuM121N1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにしたデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション部品は、高速の相補型金属酸化膜半導体(CMOS)技術と、空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラなどの代替品より優れた性能特性を発揮します。5V動作時は、最大伝搬遅延が13nsで、パルス幅歪みは3ns未満です。チャンネル間マッチングは最大3.0nsと厳密な値になっています。
ADuM120N/ADuM121Nのデータ・チャンネルは独立しており、耐圧定格3kV rmsの様々な構成が用意されています(オーダー・ガイドを参照)。これらのデバイスは、両側とも1.8V~5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低電圧システムにも対応できるだけでなく、絶縁バリアをまたぐ電圧変換も可能です。
他のオプト・カプラ代替品とは異なり、入力ロジックに遷移がない状態で、DCを正確に維持します。2種類のフェイルセーフ・オプションが用意されており、入力電源が供給されなくなった場合、または入力がディスエーブルになった場合に出力が既定の状態に移行します。
ADuM120N0はADuM1285と、ADuM120N1はADuM1280およびADuM1200とピン互換です。ADuM121N0はADuM1286と、ADuM121N0はADuM1281およびADuM1201とピン互換です。
アプリケーション
- 汎用マルチチャンネル・アイソレーション
- 工業用フィールドバス・アイソレーション
1 米国特許5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329により保護されています。その他の特許は申請中です。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM120N0BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N0BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N0WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N0WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N1BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N1WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM120N1WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM120N0BRZ | 製造中 | |
| ADUM120N0BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM120N0WBRZ | 製造中 | |
| ADUM120N0WBRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM120N1BRZ | 製造中 | |
| ADUM120N1BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM120N1WBRZ | 製造中 | |
| ADUM120N1WBRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |