ADXL1004
新規設計に推奨低ノイズ, 広帯域幅, MEMS 加速度センサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.34
Viewing:
製品情報
- シングル、アナログ出力を備えた面内軸加速度センサー
- フルスケール範囲: ±500 g
- 直線的な周波数応答範囲: DC ~ 24 kHz(代表値)(3 dB ポイント)
- 共振周波数: 45 kHz(代表値)
- 超低ノイズ密度: 125 μg/√Hz
- オーバーレンジ検出と DC カップリングで、高速な回復を実現
- フル機能内蔵型の電子機械式セルフ・テスト
- 感度性能
- 使用温度範囲にわたる感度の安定性 5% 以内
- フルスケール・レンジの直線性 ±0.25%
- 直交軸感度: ±1.5%(Z 軸加速度は X 軸に影響、Y 軸加速度は X 軸に影響)
- 単電源動作
- 電源に比例する出力電圧
- 低い消費電力: 1.0 mA(代表値)
- 急速に回復する省電力スタンバイ動作モード
- RoHS 準拠
- 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
- 32 ピン、3 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP パッケージ
ADXL1004 は、広い周波数範囲にわたり超低ノイズ密度を実現するので、ベアリングの故障検出と診断に最適です。 ADXL1004 の直線的な周波数範囲にわたるノイズ密度は、125 μg/√Hz(代表値)です。 マイクロマシン・システム(MEMS)加速度センサーは、安定性と再現性のある感度を備え、最大 10,000 g の外部衝撃に耐えます。
統合シグナル・コンディショニング・エレクトロニクスでは、静電気セルフ・テスト(ST)やオーバーレンジ(OR)インジケータなどの機能が可能になるので、組み込みアプリケーションに便利です。 3.3 V ~ 5.25 V の低消費電力および単電源で動作する ADXL1004 では、ワイヤレス検出製品の設計も可能です。 ADXL1004 は、5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP パッケージで提供され、−40°C ~ +125°C の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 状態監視
- 予防メンテナンス
- アセット状態監視
- 試験および計測
- HUMS(健康状態監視システム)
- アコースティック・エミッション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 5
製品ハイライト 1
ビデオ 3
ソリューション・カタログ 4
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 3
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL1004BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
| ADXL1004BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
| ADXL1004BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。