ADV7382
新規設計に推奨MIPI CSI-2ビデオ出力を搭載した車用カメラ・バス・レシーバー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- ビデオ・データを受信可能な車用カメラ・バス(C2B)レシーバー、差動ペアまたはシングルエンド・ケーブルを介した双方向制御データ。
- ADV7382には、以下に対応するモバイル・インダストリ・プロセッサ・インターフェース(MIPI)カメラ・シリアル・インターフェース2(CSI-2)トランスミッタが装備されています。
- レーンあたり最大1Gbpsでの2レーン動作
- 最大1Gbpsでの1レーン動作
- HDビデオ・フォーマットは、30Hzで2メガピクセル、60Hzで1メガピクセルまでサポートされています。
- C2B レシーバーとC2Bトランスミッタとの間の制御および状態データのためのC2Bリンクに埋め込まれた双方向制御チャンネル
- C2Bトランスミッタのリモート設定を有効にします。
- ローカルまたはリモート・インターフェース機能を備えた双方向GPIO
- ビデオおよび制御チャンネル経路用のオンチップ高分解能、高速A/Dコンバータ(ADC)、バッファおよびアンチエイリアシング・フィルタ・ブロック
- バックエンド電子カメラ・ユニット(ECU)またはヘッド・ユニット(HU)がスタック・フレームまたはスキップ・フレームを検出できるように、ISPからのフレーム・カウント・データの送信
- 30mツイスト・ペア・ケーブルに相当するケーブルおよびコネクタの挿入損失を補償できるケーブル・イコライザをテストする簡易システムのビデオ・テスト・パターン・ジェネレータ
- ケーブルとコネクタ間のインピーダンス不整合に起因する視覚的影響を防ぐオンチップエコーキャンセレーション方式
- ショートからバッテリ故障時に発生する高電圧の保護と診断
- オートモーティブ電磁両立性(EMC)、電磁干渉(EMI)、および静電気放電(ESD)構造安定性の業界標準テスト済み
- 一般特性
- C2Bレシーバーのコンフィギュレーション、およびリモートC2Bトランスミッタおよびイメージ・シグナル・プロセッサとの通信用の二線式シリアル・インターフェース(I2C互換)
- 接続されたI2Cマスタは、C2Bリンクを介したリモートI2C通信をサポートするためにクロック・ストレッチをサポートする必要があります。
- 温度範囲:−40°C〜+105°C
- 48ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)
- AEC-Q100、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
C2Bトランスミッタとレシーバーについては、完全な技術仕様が用意されています。追加の製品情報を受け取るために必要な非公開契約(NDA)を完了するには、c2b_web_support@analog.comにお問い合わせください。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7382WBCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
ADV7382WBCPZ-RL | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。