ADuM4122

新規設計に推奨

シングル・ゲート、可変スルー・レート、絶縁型ゲート・ドライバ、3A短絡(<3Ω)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力ピンあたり2Aの出力電流(<3Ω RDSON_x)
  • 3Aピーク短絡電流
  • 3.3V~6.5V、VDD1
  • 4.5V~35V、VDD2
  • Positive Going Threshold、3.3V VDD1でのUVLO
  • 複数のPositive Going Threshold、VDD2でのUVLOオプション
    • グレードA:4.4V(代表値)の立上がり閾値、UVLO
    • グレードB:7.3V(代表値)の立上がり閾値、UVLO
    • グレードC:11.3V(代表値)の立上がり閾値、UVLO
  • 高精度タイミング特性
    • 48nsの最大伝搬遅延(立下りエッジ)
  • CMOS入力ロジック・レベル
  • 高いコモンモード過渡耐圧:>150kV/µs
  • 高いジャンクション温度動作:125°C
  • デフォルトのロー・レベル出力
  • 選択可能なスルー・レート制御
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • UL 1577によるUL認定
      • 5kV rmsで1分間
    • 「CSA Component Acceptance Notice 5A」に準拠
    • VDE適合性認定(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-10
      • VIORM = 849V peak
  • ワイドボディ、8ピンSOIC_IC
ADuM4122
シングル・ゲート、可変スルー・レート、絶縁型ゲート・ドライバ、3A短絡(<3Ω)
ADuM4122 Functional Block Diagram ADuM4122 Pin Configuration ADuM4122 Circuit Diagram
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
  • ADUM4122A
  • ADUM4122B
  • ADUM4122C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM4122

ADuM4122評価用ボード

機能と利点

  • 3A短絡回路出力機能
  • 出力電力デバイス抵抗:<3 Ω
  • 出力電圧範囲:最大35V
  • 出力/入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 複数のスイッチ・タイプに対応するパッド配置
  • 外部直列ゲート抵抗のパッド配置
  • 接続を容易にするスクリュー端子
  • 容量性負荷テスト用の配置
  • スルー・レート設定が容易なジャンパ

製品詳細

EVAL-ADuM4122EBZ評価用ボードは、スルー・レート制御を備えたADuM4122絶縁型ゲート・ドライバをサポートします。 ADuM4122の入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、iCoupler®技術が使用されています。評価用ボードは、様々な駆動条件を構成する、ジャンパとネジ端子を提供します。EVAL-ADuM4122EBZボードは、方形波およびVIN+とSRCピンのDC値で動作します。

ADuM4122は最大35Vの電圧で動作します。VIN+ピンのロジック・レベル電圧は、VOUT出力を制御します。 SRCピンは、VOUT_SRCピンを高インピーダンスに設定するか、またはユーザー設定のVIN+でのパルス幅変調(PWM)入力のロジックに従うかを制御します。外部の直列ゲート抵抗をVOUTピンとVOUT_SRCピンからの出力と組み合わせると、1つの絶縁型ゲート・ドライバに容易に選択可能な2つのスルー・レートを備えることができます。

EVAL-ADuM4122EBZボードは、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、スルー・レート選択、入力ロジックのテストを行います。

ADuM4122の詳細については、ADuM4122のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際には、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADuM4122

ADuM4122評価用ボード

機能と利点

  • 3A短絡回路出力機能
  • 出力電力デバイス抵抗:<3 Ω
  • 出力電圧範囲:最大35V
  • 出力/入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 複数のスイッチ・タイプに対応するパッド配置
  • 外部直列ゲート抵抗のパッド配置
  • 接続を容易にするスクリュー端子
  • 容量性負荷テスト用の配置
  • スルー・レート設定が容易なジャンパ

製品詳細

EVAL-ADuM4122EBZ評価用ボードは、スルー・レート制御を備えたADuM4122絶縁型ゲート・ドライバをサポートします。 ADuM4122の入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、iCoupler®技術が使用されています。評価用ボードは、様々な駆動条件を構成する、ジャンパとネジ端子を提供します。EVAL-ADuM4122EBZボードは、方形波およびVIN+とSRCピンのDC値で動作します。

ADuM4122は最大35Vの電圧で動作します。VIN+ピンのロジック・レベル電圧は、VOUT出力を制御します。 SRCピンは、VOUT_SRCピンを高インピーダンスに設定するか、またはユーザー設定のVIN+でのパルス幅変調(PWM)入力のロジックに従うかを制御します。外部の直列ゲート抵抗をVOUTピンとVOUT_SRCピンからの出力と組み合わせると、1つの絶縁型ゲート・ドライバに容易に選択可能な2つのスルー・レートを備えることができます。

EVAL-ADuM4122EBZボードは、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、スルー・レート選択、入力ロジックのテストを行います。

ADuM4122の詳細については、ADuM4122のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際には、このユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-ADuM4122
ADuM4122評価用ボード
ADuM4122 Evaluation Board ADuM4122 Evaluation Board ADuM4122 Evaluation Board
EVAL-ADuM4122
ADuM4122評価用ボード
ADuM4122 Evaluation Board ADuM4122 Evaluation Board ADuM4122 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品