ADUCM410

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、MDIOインターフェースの16ビット・アナログI/O、ARM Cortex-M33

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ入出力
  • 多チャンネル、16ビット、2MSPS A/Dコンバータ(ADC)
    • 最大16個の外部チャンネル
    • ダイ温度モニタ内蔵
    • 4個の電力モニタ・チャンネル
    • 電圧および電流測定用の、4個のPGA/TIAチャンネル
    • 差動モード/シングルエンド・モードに完全対応
    • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 12ビット電圧出力DAC
    • 8× 0V~2.5V、負荷1kΩ
    • 4× 0V~2.5V、負荷2.5kΩ
  • 低ドリフトの電圧リファレンスを内蔵(1.25Vまたは2.5V)
    • バッファ付き出力(1.25Vまたは2.5V)
  • 4個の電圧コンパレータ
  • マイクロコントローラ
    • 32ビットArm Cortex-M33コア、32ビットRISCアーキテクチャ、FPU
    • シリアル・ワイヤ・ポートによりコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • クロック・オプション
    • 16MHzオンチップ発振器
    • プログラマブル分周器付き160MHz PLL出力
    • 外部クロック源
  • メモリ
    • 2個の独立した512kBフラッシュ/EEメモリ
      • フラッシュ/EEの書き換え回数:10,000サイクル
      • フラッシュ/EEのデータ保持期間:20年
    • 128kB SRAM、ECC対応
  • ソフトウェア・トリガによる、MDIOまたはI2Cを介した回路内の再プログラムに対応
  • オンチップ周辺機器
    • 2 × UART、3 × SPI、3 × I2CシリアルI/O
    • マルチ電圧(3.3V/1.8V/1.2V)GPIO
    • 最大10MHzのMDIOスレーブ
    • 汎用タイマー5個
    • ウェイクアップ・タイマー(WUT)
    • ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
    • 32個のPLAエレメント
    • 16ビットPWM
    • 10個の外部割込み
  • 電力
    • 複数電源に対応:3.3V(電圧DACおよびADC)、3.3V/1.8V/1.2V(デジタル入出力)
    • 低消費電力アプリケーションでの柔軟な動作モード
  • パッケージと温度範囲
    • 5mm × 5mm、81ボールCSP_BGAおよび3.46mm × 3.46mm 64ボールWLCSP
    • BGAパッケージにはULA樹脂成型材料を使用
    • −40ºC~+105ºCで動作仕様を規定
  • ツール
    • 低コストのクイック・スタート開発システム
    • サード・パーティを完全サポート
ADUCM410
高精度アナログ・マイクロコントローラ、MDIOインターフェースの16ビット・アナログI/O、ARM Cortex-M33
ADuCM410 Functional Block Diagram ADuCM410-pc
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
EVAL-ADUCM410

ADuCM410開発システム:入門チュートリアル

機能と利点

  • mIDAS-Linkエミュレータ経由で接続
  • 電源オプション:9V電源アダプタ、5V外部電源端子ブロック、USB電源
  • ADuCM410開発システムは、最小限の外付け部品でADuCM410の性能評価を容易にします

製品詳細

ADuCM410は、高性能のアナログ周辺機器とデジタル周辺機器を備えた、完全集積型のシングル・パッケージ・デバイスです。ADuCM410は、最大16個の入力ピンでの16ビットの2MSPSデータ・アクイジション、Arm® Cortex®-M33プロセッサ、12V D/Aコンバータ(DAC)、2 × 512 kBフラッシュ/EEメモリを5mm × 5mm、81ボールのチップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)と64ボールのウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。

ADuCM410開発システム(EVAL-ADUCM410QSPZまたはEVAL-ADUCM410QSP1Z)には、高精度アナログ・マイクロコントローラADuCM410の全機能を評価するために必要な、あらゆる機能がパッケージングされています。ADuCM410には、外部AINxチャンネル16個、電圧出力DAC(VDAC)、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)4個、PGA電流チャンネル測定機能のほか、レジスタを介して構成可能な、汎用入出力(GPIO)との様々な共有機能が塔載されています。VDACチャンネルは、フル・スケールで最大2.5Vまたは3.3Vの出力範囲を生成します。

EVAL-ADUCM410QSPZボードおよびEVAL-ADUCM410QSP1Zボードは、デバイスへの電力供給に、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを使用します。ADuCM410への電力供給方法には、次の3通りのオプションがあります。9V電源アダプタ、5V外部電源端子ブロック、USB電源。

ユーザー・ガイドには、CSP_BGAバージョン(EVAL-ADUCM410QSPZ)およびWLCSPバージョン(EVAL-ADUCM410QSP1Z)の評価用ボード接続について、ステップ・バイ・ステップの設定方法が記載されています。ユーザー・ガイドには、ダウンロードが必要なサード・パーティ・ソフトウェア・ツールの評価バージョンに関する情報も記載されています。このほかユーザー・ガイドには、提供されたサンプル・コードのロード方法も記載されています。EVAL-ADUCM410QSPZボードの写真を、図1に示します。

ユーザ・ガイドを参考にして、個々のエンドシステム条件において独自のユーザ・コードの生成/ダウンロードを実行できます。

ADucM410のすべての仕様は、ADuCM410データシートに記載されています。EVAL-ADUCM410QSPZまたはEVAL-ADUCM410QSP1Z評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイドと併せて参照してください。

eval board
EVAL-ADUCM410

ADuCM410開発システム:入門チュートリアル

機能と利点

  • mIDAS-Linkエミュレータ経由で接続
  • 電源オプション:9V電源アダプタ、5V外部電源端子ブロック、USB電源
  • ADuCM410開発システムは、最小限の外付け部品でADuCM410の性能評価を容易にします

製品詳細

ADuCM410は、高性能のアナログ周辺機器とデジタル周辺機器を備えた、完全集積型のシングル・パッケージ・デバイスです。ADuCM410は、最大16個の入力ピンでの16ビットの2MSPSデータ・アクイジション、Arm® Cortex®-M33プロセッサ、12V D/Aコンバータ(DAC)、2 × 512 kBフラッシュ/EEメモリを5mm × 5mm、81ボールのチップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)と64ボールのウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。

ADuCM410開発システム(EVAL-ADUCM410QSPZまたはEVAL-ADUCM410QSP1Z)には、高精度アナログ・マイクロコントローラADuCM410の全機能を評価するために必要な、あらゆる機能がパッケージングされています。ADuCM410には、外部AINxチャンネル16個、電圧出力DAC(VDAC)、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)4個、PGA電流チャンネル測定機能のほか、レジスタを介して構成可能な、汎用入出力(GPIO)との様々な共有機能が塔載されています。VDACチャンネルは、フル・スケールで最大2.5Vまたは3.3Vの出力範囲を生成します。

EVAL-ADUCM410QSPZボードおよびEVAL-ADUCM410QSP1Zボードは、デバイスへの電力供給に、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを使用します。ADuCM410への電力供給方法には、次の3通りのオプションがあります。9V電源アダプタ、5V外部電源端子ブロック、USB電源。

ユーザー・ガイドには、CSP_BGAバージョン(EVAL-ADUCM410QSPZ)およびWLCSPバージョン(EVAL-ADUCM410QSP1Z)の評価用ボード接続について、ステップ・バイ・ステップの設定方法が記載されています。ユーザー・ガイドには、ダウンロードが必要なサード・パーティ・ソフトウェア・ツールの評価バージョンに関する情報も記載されています。このほかユーザー・ガイドには、提供されたサンプル・コードのロード方法も記載されています。EVAL-ADUCM410QSPZボードの写真を、図1に示します。

ユーザ・ガイドを参考にして、個々のエンドシステム条件において独自のユーザ・コードの生成/ダウンロードを実行できます。

ADucM410のすべての仕様は、ADuCM410データシートに記載されています。EVAL-ADUCM410QSPZまたはEVAL-ADUCM410QSP1Z評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADUCM410
ADuCM410開発システム:入門チュートリアル
ADuCM410 Evaluation Board ADUCM410  Evaluation Board - Top View ADUCM410 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADUCM410
ADuCM410開発システム:入門チュートリアル
ADuCM410 Evaluation Board ADUCM410  Evaluation Board - Top View ADUCM410 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品