ADTF3175

新規設計に推奨

1メガ・ピクセルTime of Flightモジュール

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3.5μm × 3.5μmピクセルの1024 × 1024 ToFイメージャ
  • 75° × 75°の視野(FOV)
  • 940nmのバンドパス・フィルタを備えたイメージャ・レンズ・サブアセンブリ
  • アイ・セーフ対応の照射サブアセンブリ
  • 4レーンのMIPI CSI-2 Txインターフェース、レーンあたり1.5Gbps
  • 4線式SPIおよび2線式I2Cシリアル・インターフェース
  • モジュール起動シーケンス用NVM(フラッシュ)
  • ローカル・イメージャおよび照射レール用の電源レギュレータ
  • 1024 × 1024の分解能および512 × 512のモード分解能でキャリブレーション済み
  • 深度範囲:0.4m~4m(15mm以下の実効値深度ノイズ(1 σ)、19%以上の反射率、3klux相当の太陽光)
  • 深度精度:±5mm(全深度範囲)
  • 50ピンMODULE、ML-50-1パッケージ
ADTF3175
1メガ・ピクセルTime of Flightモジュール
ADTF3175 Functional Block Diagram EVAL-ADTF3175 - Top View EVAL-ADTF3175 EVAL-ADTF3175 - Bottom View
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
EVAL-ADCAM3175

ADCAM3175-2M-EBZ User Guide

機能と利点

  • 3D depth camera evaluation kit
  • ADTF3175 megapixel fully-calibrated ToF module with 75° × 75° field of view
  • Operating range up to 4m at 19% target reflectance and 3klux equivalent sunlight
  • ADSD3500 depth ISP for full resolution depth compute at 30 FPS
  • 22-pin MIPI CSI-2 camera connector
  • Holoscan Sensor Bridge Ready – Seamlessly connects ADCAM Time-of-Flight (ToF) sensors to NVIDIA® Holoscan through Hololink/Sensor Bridge for GPU-native acquisition, visualization, and AI processing

製品詳細

The ADCAM3175-2M-EBZ is a 3D depth sensing camera evaluation kit. It features the ADTF3175, a complete megapixel Time-of- Flight (ToF) module for high resolution, high accuracy 3D depth sensing and vision systems. It also includes Analog Devices, Inc. depth image signal processor (ISP), the ADSD3500, in a dual processor configuration to support full resolution depth frame processing at 30 frames per second (FPS). The kit is powered using a single USB-C connector with local power management included for the ADTF3175 and ADSD3500 components. Processed depth and active brightness frames are output through a standard 22-pin mobile industry processor interface (MIPI) Camera Serial Interface 2 (CSI-2) camera connector for seamless interface with the NVIDIA Jetson Orin Nano™ developer kit or Raspberry Pi 5 kit.

eval board
EVAL-ADTF3175

Time of Flight Evaluation Kit

機能と利点

  • Resolution: 1024×1024 TOF sensor
  • Illumination: FOI 81°x81° - 940nm VCSEL
  • Field of view: FOV 75°x75°
  • Operating range: 0.4 to 4m @ 19% reflectance (native)
  • Depth Noise: <15mm
  • Accuracy: ± 5mm depth error

製品詳細

The EVAL-ADTF3175D-NXZ time of flight (ToF) evaluation kit is showcasing the ADTF3175 module with ADI's depth ISP, the ADSD3500. The kit supports ethernet over USB connectivity to a PC for real-time visualization, capture and post processing of depth data. The kit includes host PC software (Windows) and an open source multi-platform SDK for custom application development.

EVAL-ADCAM3175
ADCAM3175-2M-EBZ User Guide
EVAL-ADCAM3175 Board Photo
EVAL-ADTF3175
Time of Flight Evaluation Kit
EVAL-ADTF3175 EVAL-ADTF3175 - Top View EVAL-ADTF3175 - Bottom View EVAL-ADTF3175-NXZ Tripod EVAL-ADTF3175-NXZ - Angle View EVAL-ADTF3175-NXZ - Front View

最新のディスカッション

最近表示した製品