ADRF6780
Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.ADRF6780
新規設計に推奨広帯域、マイクロ波アップコンバータ、5.9 GHz ~ 23.6 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 広帯域 RF 出力周波数範囲: 5.9 GHz ~ 23.6 GHz
- 2 種類のアップコンバージョン・モード
- ベースバンドバンド I/Q から RF へのダイレクト・コンバージョン
- 実際の IF からのシングル・サイドバンド・アップコンバージョン
- LO 入力周波数範囲: 5.4 GHz ~ 14 GHz
- 最大 28 GHzの LO 逓倍器
- マッチングした 100 Ωでバランスされた RF 出力、LO 入力、IF 入力
- 高インピーダンス・ベースバンド入力
- サイドバンド圧縮とキャリア・フィードスルーの最適化機能
- Tx 電力制御用可変アッテネータとパワー・ディテクタ
- 4 線 SPI インターフェースを介してプログラム可能
- 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP マイクロ波パッケージ
ADRF6780 はシリコン・ゲルマニウム(SiGe)デザインの広帯域、マイクロ波アップコンバータで、5.9 GHz ~ 23.6 GHz の周波数範囲で動作するポイント to ポイント・マイクロ波無線デザイン向けに最適化されています。
アップコンバータの周波数変換には 2 種類のモードがあります。この製品はベースバンド I/Q 入力信号から無線周波数(RF)へのダイレクト・コンバージョンとともに、実際の中間周波数(IF)入力キャリア周波数からのシングル・サイド・バンド(SSB)アップコンバージョンの両方が可能です。ベースバンド入力は高インピーダンスで、一般的に外付けの 100 Ω 差動バック終端で終端します。ベースバンド I/Q 入力経路はディスエーブルすることができ、0.8 GHz ~ 3.5 GHz の任意の変調された実際の IF 信号を IF 入力経路に入力して、不要なサイドバンドを 25 dBc(typ)以上抑えながら 5.9 GHz ~ 23.6 GHz にアップコンバートすることができます。最適なサイドバンドの抑制を最適にするためにシリアル・ポート・インターフェース(SPI)で直交位相調整の微調整をすることができます。さらに、消費電力の監視が必要ない時に、消費電力を減らすために、SPI インターフェースで出力パワー・ディテクタをパワーダウンすることができます。
アップコンバータ ADRF6780 は小型、熱強化型、5 mm × 5 mm LFCSP パッケージを採用しています。ADRF6780 は -40°C ~ +85°C の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ポイント to ポイント・マイクロ波無線
- レーダ、電子戦闘システム
- 計測器、自動テスト装置(ATE)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADRF6780ACPZN | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADRF6780ACPZN-R2 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADRF6780ACPZN-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。