ADPD4101

新規設計に推奨

マルチモード・センサー・フロント・エンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • マルチモード・アナログ・フロント・エンド
  • 複数の動作モードを備えた8つの入力チャンネルで様々なセンサー計測に対応
  • 同時サンプリングを用いたデュアルチャンネル処理
  • 同期されたセンサーで計測するための12のプログラマブルなタイム・スロット
  • 差動型およびシングル・エンド型のセンサー計測に対応する柔軟な入力マルチプレクス
    • 4つを同時に駆動できる8つのLEDドライバ
  • 内部発振器を利用した0.004Hz~9kHzの柔軟なサンプリング・レート
  • オンチップのデジタル・フィルタ処理
  • シグナル・チェーン送受信のS/N比:100dB
  • AC周辺光除去:1kHzまで60dB
  • 400mAの合計LEDピーク駆動電流
  • システムの合計消費電力:30µW(LEDとAFEの合計消費電力)。75dBのS/N比、25HzのODR、100nA/mAのCTRでPPGを持続的に計測した場合
  • I2C通信をサポート
  • 512バイトのFIFOサイズ

ADPD4100/ADPD4101は最大8個の発光ダイオード(LED)を励起し、リターン信号を最大8つの個別の電流入力で測定する、フル機能のマルチモード・センサー・フロント・エンドとして動作します。12のタイム・スロットを使用できるので、サンプリング周期ごとに12の値を個別に測定できます。

データ出力と機能設定には、ADPD4101ではI2Cインターフェース、ADPD4100ではシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を利用します。制御回路には、柔軟性の高いLED信号制御機能と同期検出機能が搭載されています。デバイスは、1.8Vのアナログ・コアと1.8V/3.3Vの互換デジタル入出力(I/O)を使用します。

アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般的に周辺光によって非同期的に変調される干渉に起因した信号のオフセットや劣化を、光フィルタや外部制御が必要なDCキャンセル回路を必要とせずに除去します。複数の動作モードを搭載するADPD4100/ADPD4101は、フォトダイオード、生体電位電極、抵抗、容量、温度センサーの同期測定でセンサー・ハブとして利用できます。複数の動作モードにより、ヘルスケア、工業、およびコンスーマ用の様々なアプリケーションにおいて、光電式容積脈波記録法(PPG)、心電図(ECG)、皮膚電気活動(EDA)、インピーダンス、容量、温度、ガス検出、煙検出、エアロゾル検出をはじめ、幅広いセンサー計測に対応できます。

ADPD4100/ADPD4101は3.11mm × 2.14mmで0.4mmピッチの33ボールWLCSPパッケージと35ボールWLCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ウェアラブルな健康/フィットネス・モニタ:心拍数モニタ(HRM)、心拍数変化(HRV)、ストレス、血圧推定、SpO2、体内水分量、身体組成
  • 工業用モニタリング:CO、CO2、煙、エアロゾルの検出
  • 自宅療養患者のモニタリング

ADPD4101
マルチモード・センサー・フロント・エンド
ADPD4100_ADPD4101-fbl ADPD4101-pc
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
eval board
EVAL-ADPD4100Z-PPG

ADPD4100/ADPD4101評価用ボード

機能と利点

  • ボードはADPD4100およびADPD4101グループに対応
  • ADPD4100(SPI)がデフォルトのボード・グループ
  • すべての入出力にユーザがアクセス可能
  • 別個に動作する3個の緑色LEDを内蔵
  • 1個の赤色LEDと1個のIR LEDを内蔵
  • 金属バッフルにより光学的なクロストークをブロック
  • Wavetool評価用ソフトウェアとの連動により以下のことが可能
    • 時間領域のグラフ化とロギング
    • 周波数領域のグラフ化
    • 統計分析
    • 他のアプリケーションへのデータ・ストリーミング

製品詳細

EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、ADPD4100/ADPD4101測光用フロント・エンドの評価のためのシンプルな方法を提供します。

EVAL-ADPD4100Z-PPG評価用ボードは、バイタル・サイン・モニタリングのアプリケーション用のシンプルなディスクリート光学設計、具体的には手首用フォトプレチスモグラフィ(PPG)を実装しています。

EVAL-ADPD4100Z-PPGには、3個の緑色発光ダイオード(LED)、1個の赤外線(IR)1個の赤色LEDが内蔵されており、すべて別個に動作します。単一の7mm2フォトダイオード(PD)がボードに搭載されています。PDには、光学フィルタ・コーティングはありません。ただし、IRブロック・フィルタを搭載したピン代替デバイスのピンを使用できます。

フル評価用システムには、Wavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が搭載されており、ロー・レベルのレジスタ・アクセスとハイ・レベルのシステム構成オプションをユーザに提供しています。このツールにストリーミングされる生データは、少ない遅延でリアルタイムに表示できます。周波数領域と時間領域の両方の解析でビューが表示されます。

Wavetool評価用ソフトウェア(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページからダウンロード可能)からのユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能により、LabVIEW®やMATLAB®などの外部解析プログラムがデータ・ストリーム接続やレジスタ構成オプションをリアルタイムで使用できるようになります。

EVAL-ADPD4100Z-PPGボードは、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(EVAL-ADPD4100Z-PPG製品ページから購入可能)により駆動されます。電力条件に加えて、シリアル・ポート・インターフェース(SPI)(デフォルト)またはI2Cデータ・ストリームをマイクロコントローラによりADPD4100から受け取ります。リボン・ケーブルは2つのボードに接続します。マイクロコントローラはデータを再パッケージ化し、USB経由でPCの仮想シリアル・ポートに送信します。これは、Wavetool評価用ソフトウェアに表示されます。EVAL-ADPD4100Z-PPGは、ADPD4100用のSPI(またはADPD4101用のI2C)を使用して、ユーザのマイクロコントローラ開発システムに直接接続できます。

ADPD4100/ADPD4101のすべての仕様は、www.analog.comで提供されているADPD4100/ADPD4101のデータシートに記載されています。EVAL-ADPD4100Z-PPGを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD4100/ADPD4101のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADPD410x-ARDZ

ADPD4100/ADPD4101 Arduinoシールド

機能と利点

  • ボード上にLEDを搭載し迅速かつ容易に使用可能
  • カスタム化されたアプリケーション・ニーズに対応するブレークアウェイ・プロトタイプ作成用ボード
  • 8チャンネルのLEDおよびフォトダイオード接続
  • 標準0.1インチ・ヘッダー

製品詳細

EVAL-ADPD4100-ARDZおよびEVAL-ADPD4101-ARDZは、それぞれADPD4100とADPD4101のアプリケーションを開発するための、簡素な、Arduino形状のブレークアウト・ボードです。ADPD4101(I2Cを介して接続)およびADPD4100(SPIを介して接続)は、非常に汎用性の高い、マルチモーダル・センサー・フロントエンドで、最大8つの発光ダイオード(LED)の点灯、および最大8つの個別の電流入力上でリターン信号の測定が可能です。

これらのデバイスには、フォトプレチスモグラフィ・アプリケーション用に最適化されたEVAL-ADPD4100Z-PPGや、光学式液体分析アプリケーション(比色、濁度、蛍光)用に最適化されたリファレンス・デザインのCN0503など、他にも複数の評価プラットフォームがあります。EVAL-ADPD410X-ARDZボードは、これらの評価用ボードを特定のアプリケーション要件に適応させる場合や新規アプリケーションを「ゼロから」開発する場合に便利です。

EVAL-ADPD4100Z-PPG
ADPD4100/ADPD4101評価用ボード
EVAL-ADPD4100Z-PPG-TOP EVAL-ADPD4100Z-PPG-BOTTOM
EVAL-ADPD410x-ARDZ
ADPD4100/ADPD4101 Arduinoシールド
EVAL-ADPD4100-ARDZ Evaluation Board EVAL-ADPD4100-ARDZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADPD4100-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20 04:48
    Optical Liquid Analysis in a Flash with ADPD4101 & CN0503
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-07-12 03:49
    Nanopower Smoke Detection System
CN0503
マルチパラメータの光学式液体測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Schematic of the Optical Liquid Measurement Platform
Water Quality Analysis Platform - Angle View
LED Riser Board - Top View
PD Riser Boards - Top View
Cuvette Holder - Angle View

最新のディスカッション

最近表示した製品