ADP5350
ADP5350
製造中高度バッテリ管理IC(PMIC)、インダクティブ昇圧LEDと3個のLDOレギュレータ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.67
Viewing:
製品情報
- スイッチング・モードのUSB バッテリ・チャージャ
- 高精度でプログラム可能な端子間充電電圧と充電電流
- 高効率で小型フットプリントにするための3 MHz 降圧レギュレータを内蔵
- 許容入力電圧 (USB VVBUSx):−0.5 V ~ +20 V
- 電力経路制御によりバッテリ切れあるいはバッテリ消失でもシステムが動作可能
- JEITAの充電温度仕様に準拠
- 電圧ベースの充電状態(SOC)計算アルゴリズム
- スリープ・モードで超低静止電流
- バッテリのインピーダンス特性(Li-Ion)の補正
- バッテリの温度補正
- 外部検出抵抗は不要
- 5チャンネルLEDドライバ付き昇圧レギュレータ
- 直列又は並列の最大4個の LEDをサポート
- 5個の独立したプログラマブルLED電流シンク
- 64のプログラマブルLED電流レベル(最大20mA)
- LED点滅用プログラマブル オン/オフ タイマー
- 効率を最大化するための適応型ヘッドルーム制御
- 3個の150 mAリニアLDOレギュレータ
- LDO1は超低IQ :無負荷で1 μA(typ)
- オプションの負荷スイッチ ・フル・ターンオン・モード
- 専用割り込みピン付きのフル設定可能なI2C
パワー・マネージメントIC(PMIC)のADP5350は1つのLi-Ion/Li-Ionポリマー・バッテリの充電用高性能降圧レギュレータを1個、燃料計、LEDバックライト照明用プログラマブル昇圧レギュレータ、150 mA LDOレギュレータを3個組み合わせています。
ADP5350はトリクル充電モード、定電流(CC) 、定電圧(CV)高速充電モードで動作します。電界効果トランジスタ(FET)を内蔵しており、バッテリをシステム電源側から絶縁できます。
ADP5350の燃料計は省スペースで低電流消費のソルーションです。これは再充電可能なLi-Ionバッテリ駆動製品に最適化されており、電圧ベースの機器バッテリSOC測定機能を備えています。
ADP5350の昇圧レギュレータはスイッチング周波数1.5 MHzで動作します。複数LEDのバックライト・ドライバ用に定電圧レギュレータあるいは補足的な定電流レギュレータとして動作させることができます。
ADP5350のLEDドライバは広範囲のLEDバックライト構成(並列あるいは直列に接続する複数LED)に対応します。
ADP5350の低ドロップアウト(LDO)レギュレータは低シャットダウン電流と低静止電流で動作するように最適化されておりバッテリ寿命を延ばします。このデバイスは、負荷スイッチとしても動作し、完全にターンオフあるいはターンオフできます。
動作モニターと安全制御のためのステータス・ビットのリードバックを含むすべてのパラメータはI2C互換インターフェースでプログラムできます。
ADP5350は、−40°C~+125°C のジャンクション温度範囲で動作し、32 ピン、5 mm × 5 mm のLFCSP パッケージと32ボール、3 mm × 3 mm WLCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 再充電Li-IonとLi-Ionポリマー・バッテリ駆動製品
- 携帯用民生機器
- 携帯用医用機器
- 携帯用計測器
- ウエアラブル製品
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP5350ACBZ-1-R7 | 32-Ball WLCSP (3.36mm x 3.31mm x 0.6mm) | ||
| ADP5350ACPZ-1-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。