利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • フライバック・トポロジ向け電流モード・コントローラ
  • ADP1071-1:プログラマブルなLLMまたはCCMにより、高VINアプリケーションに対応
  • ADP1071-2:強制CCM動作
  • プログラマブルな勾配補償
  • アナログ・デバイセズの特許取得済みのiCoupler技術により、5kVの絶縁機能(ワイド・ボディSOICパッケージ)または3.0kVの定格誘電体絶縁電圧(LGAパッケージ)を実現
  • 幅広い電源電圧範囲
    • 1次側VDD:最大60V(ADP1071-2のみ)
    • 2 次側VDD2: 最大 36V
  • 1 次側に 1 A の MOSFET ドライバを内蔵
  • 2 次側に同期整流用の 1 A の MOSFET ドライバを内蔵
  • 誤差アンプ内蔵および <1 % の正確なリファレンス電圧
  • プログラマブルな周波数範囲:50 kHz ~ 600 kHz
  • デューティ・サイクル・クランプ制限: 85 %
  • プログラマブルなソフト・スタートとプリチャージ負荷からのソフト・スタート
  • 短絡、出力の過電圧、過熱の保護などの保護機能
  • MODEピンを使用した節電LLMモード(ADP1071-1のみ)
  • サイクルごとの入力過電流保護
  • ヒステリシスによる高精度イネーブル UVLO
  • 周波数同期
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
  • UL認定
    • 1分間で5000V rms、UL 1577規格に準拠(ワイド・ボディSOICパッケージ)
    • 1分間で3000V rms、UL 1577規格に準拠(LGAパッケージ)
  • CSA部品承認通知5A
  • VDE適合性認定
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    • VIORM = 849V peak(ワイド・ボディSOICパッケージ)
    • VIORM = 565V peak(LGAパッケージ)
    • GB4943.1-2011準拠のCQC認定
  • 16ピンSOIC_Wパッケージと24ピンLGAパッケージを採用
ADP1071-1
iCoupler 内蔵の絶縁型同期フライバック・コントローラ
ADP1071-1-1071-2 Functional Block Diagram ADP1071-1 Pin Configuration ADP1071-2 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP1071-1
  • ADP1071-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1071-2

ADP1071-2 評価用ボード

機能と利点

  • ADP1071-1/ADP1071-2 用のフルサポート評価用キット
  • フライバック・トポロジ: 10 W
  • 出力電圧: 3.3 V(Vdc)
  • 定常状態: 3 A
  • 補助出力: 8.0 Vdc、10 mA
  • 強制 CCM 動作
  • 1 次側に MOSFET ドライバ、2 次側に同期整流器用のドライバをそれぞれ内蔵
  • 外部リファレンス信号トラッキング
  • ヒステリシスによる高精度イネーブル低電圧ロックアウト
  • 短絡、出力の過電圧、および過熱保護
  • サイクルごとの入力過電流保護
  • 周波数同期
  • ソフト・スタートとソフト・ストップ機能

製品詳細

ADP1071-2EBZ3.3V 評価用ボードにより、電源アプリケーションで ADP1071-2 を評価することができます。

ADP1071-2EBZ3.3V 評価用ボードは、36 Vdc ~ 60 Vdc の電源範囲で定格負荷が 3.3 Vdc および 3 A である絶縁型電源ユニット(PSU)として設定されています。8.0 Vdc および 10 mA の補助出力もあります。コンバータは、連続導通モード(CCM)で動作します。

すべてのコネクタと複数のテスト・ポイントにより、ADP1071-2 のすべての重要な回路ノードおよびピンに簡単にアクセスできます。

複数のテスト・ポイントにより、ADP1071-2 のすべての重要な回路ノードおよびピンに簡単にアクセスできます。

ADP1071-2 の完全なデータについては、アナログ・デバイセズから入手可能な ADP1071-2 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドとこのデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADP1071-2

ADP1071-2 評価用ボード

機能と利点

  • ADP1071-1/ADP1071-2 用のフルサポート評価用キット
  • フライバック・トポロジ: 10 W
  • 出力電圧: 3.3 V(Vdc)
  • 定常状態: 3 A
  • 補助出力: 8.0 Vdc、10 mA
  • 強制 CCM 動作
  • 1 次側に MOSFET ドライバ、2 次側に同期整流器用のドライバをそれぞれ内蔵
  • 外部リファレンス信号トラッキング
  • ヒステリシスによる高精度イネーブル低電圧ロックアウト
  • 短絡、出力の過電圧、および過熱保護
  • サイクルごとの入力過電流保護
  • 周波数同期
  • ソフト・スタートとソフト・ストップ機能

製品詳細

ADP1071-2EBZ3.3V 評価用ボードにより、電源アプリケーションで ADP1071-2 を評価することができます。

ADP1071-2EBZ3.3V 評価用ボードは、36 Vdc ~ 60 Vdc の電源範囲で定格負荷が 3.3 Vdc および 3 A である絶縁型電源ユニット(PSU)として設定されています。8.0 Vdc および 10 mA の補助出力もあります。コンバータは、連続導通モード(CCM)で動作します。

すべてのコネクタと複数のテスト・ポイントにより、ADP1071-2 のすべての重要な回路ノードおよびピンに簡単にアクセスできます。

複数のテスト・ポイントにより、ADP1071-2 のすべての重要な回路ノードおよびピンに簡単にアクセスできます。

ADP1071-2 の完全なデータについては、アナログ・デバイセズから入手可能な ADP1071-2 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドとこのデータシートを参照してください。

EVAL-ADP1071-2
ADP1071-2 評価用ボード
ADP1071-1 Evaluation Board ADP1071-1 Evaluation Board ADP1071-1 Evaluation Board ADP1071-2 Evaluation Board ADP1071-2E Evaluation Board ADP1071-2 Evaluation Board
EVAL-ADP1071-2
ADP1071-2 評価用ボード
ADP1071-1 Evaluation Board ADP1071-1 Evaluation Board ADP1071-1 Evaluation Board ADP1071-2 Evaluation Board ADP1071-2E Evaluation Board ADP1071-2 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP1071-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品