ADP1031

製造中

7つのデジタルアイソレータによる、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電源の電圧範囲:4.5 V ~ 60 V
  • フライバック電力スイッチを内蔵
  • 絶縁型の、独立したバイポーラ出力と出荷時にプログラム可能な降圧出力を生成
    • VOUT1:21 V、24 V または 6 V ~ 28 V
    • VOUT2:5.15 V、5.0 V。または 3.3 V
    • VOUT3:−24 V ~ −5 V
  • トランス設計を簡単にするため、 1:1 レシオのトランスを使用
  • ピーク電流制限とフライバック用 OVP、降圧、反転レギュレータ
  • 高精度なイネーブル入力とパワーグッド出力
  • SYNC 入力により調節可能なスイッチング周波数
  • レギュレータによる内部補償とソフト・スタート・コントロール
  • 高速、低伝搬遅延、SPI 信号絶縁チャンネル
  • 3つの100 kbps 汎用絶縁型データ・チャンネル
  • 9 mm × 7 mm LFCSP フォーム・ファクタにより、ソリューション全体のサイズを小型にすることができる
  • 動作ジャンクション温度範囲:​−40°C ~ +125 °C
  • CISPR11 クラス B 放射制限に準拠
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • UL認定:1 分間で 2500 V 実効値、UL 1577 規格に準拠
    • 「CSA Component Acceptance Notice 5A」に準拠
      • スレーブ、マスター、およびフィールド電源ドメイン間の基本絶縁:300 V 実効値(IEC 61010-1、申請中)
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 VPEAK
ADP1031
7つのデジタルアイソレータによる、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント
ADP1031-fbl ADP1031-pc ADP1031 Circuit Diagram
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
DEMO-AD5758-AO8Z

AD5758 + ADP1031 8チャンネル・アナログ出力モジュール - デモンストレーション・プラットフォーム

製品詳細

DEMO-AD5758-AO8Zボードは、AD5758とADP1031を一緒に使用してチャンネル間が絶縁されたコンパクトな8チャンネル・アナログ出力(AO)モジュールを実装する場合のシステムレベルのコンセプトをデモンストレーションします。このモジュールは、幅広い動作条件にわたって、最も厳しいケースでも消費電力が2W未満になるように設計されています。

eval board
ADP1031CP-EVALZ

ADP1031 評価用ボード

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5 V ~ 60 V
  • 出力電圧 VOUT1:24 V または 21 V
  • 出力電圧 VOUT2:5.15 V
  • 出力電圧 VOUT3:−15 V
  • イネーブルとディスエーブル制御
  • スルー・レート制御
  • 発振器の同期化のための SYNC ピンへのアクセス
  • 7 つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス

製品詳細

ADP1031CP-EVALZ は、ADP1031 DC/DC コンバータと絶縁型データ・チャンネルの機能を実証するフル機能評価用ボードです。

この評価用ボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの ADP1031 デバイス測定を評価できます。ボードはまた、絶縁型デジタル・チャンネルの機能の評価も支援します。発振器の同期化、ソフト・スタート、パワー・グッド・モニタリング、シーケンス、スルー・レート制御などのデバイス機能を、評価用ボード上で実証することができます。

評価用キットの中の各ボード・モデルは、異なった出力構成になっています。キットには1つのボード・モデルしか含まれていませんが、アプリケーションのニーズに合わせ、5つの異なったボード・モデルから注文することができます。

DC/DC コンバータと絶縁型データ・チャンネルについての詳細は、ADP1031 データシートを参照してください。

DEMO-AD5758-AO8Z
AD5758 + ADP1031 8チャンネル・アナログ出力モジュール - デモンストレーション・プラットフォーム
DEMO-AD5758-AO8Z - AD5758 + ADP1031 Eight Channel Analog Output Module - Demonstration Platform DEMO-AD5758-AO8Z - AD5758 + ADP1031 Eight Channel Analog Output Module - Demonstration Platform DEMO-AD5758-AO8Z - AD5758 + ADP1031 Eight Channel Analog Output Module - Demonstration Platform
ADP1031CP-EVALZ
ADP1031 評価用ボード
ADP1031 Evaluation Board ADP1031 Evaluation Board ADP1031 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品