ADN8834
新規設計に推奨熱電クーラー(TEC)コントローラ、1.5A、超小型
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.38
製品情報
- 特許済みの高効率シングル・インダクタ構成
- TECコントローラ用低RDSON MOSFETを内蔵
- TECの電圧と電流動作のモニタ機能
- 外付け検出用抵抗は不要
- TEC過熱用と冷却用に別々の電流制限設定
- 設定可能な最大TEC電圧
- PWMドライバのスイッチング周波数:2.0MHz
- 外部同期
- ゼロ・ドリフト、レールtoレール・チョッパアンプを2個内蔵
- NTCあるいはRTD熱センサに対応
- ±1%精度の2.50Vリファレンス出力
- 温度ロック・インジケータ
- 25ボール 2.5 mm × 2.5 mm WLCSP、または24ピン 4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用
- 車載アプリケーション用AEC-Q100認定
ADN88341はTECコントローラを内蔵したモノリシックTECコントローラです。この製品にはリニア・パワー段、パルス幅変調(PWM)パワー段、2個のゼロ・ドリフト、レールtoレール・オペアンプが含まれています。リニア・コントローラはPWMドライバとともに動作し、Hブリッジ構成の内部パワーMOSFETを制御します。熱センサのフィードバック電圧を測定し、信号を処理するproportional integral differential(PID)補償として内蔵オペアンプを使用することにより、ADN8834はTECを流れる電流を駆動してTECモジュールに付いているレーザ・ダイオードあるいは受動素子の温度を設定した目標温度に安定させます。
ADN8834は正温度係数(PTC)の測温抵抗体(RTD)とともに負温度係数(NTC)のサーミスタにも対応します。目標温度は、D/Aコンバータ(DAC)または外部抵抗分割器からのアナログ入力電圧として設定されます。
ADN8834の温度制御ループは組み込みゼロ・ドリフト・チョッパアンプを使用したPID補償によって安定化されます。1%精度の内蔵2.50Vリファレンス電圧は、サーミスタ温度検出ブリッジ回路のバイアスに使用するとともに、過熱モードと冷却モードの両方での最大TEC電流制限値と最大TEC電圧制限値を設定する分圧回路をバイアスするために使用されます。ゼロ・ドリフト・チョッパアンプにより、自律アナログ温度制御ループを介して極めて優れた長期温度安定性が維持されます。
アプリケーション
- TEC温度制御
- 光モジュール
- 光ファイバアンプ
- 光ネットワーク装置
- TEC温度制御を必要とする計測器
1この製品は米国特許No. 6,486,643で保護されています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN8834ACBZ-R7 | 25-Ball WLCSP (2.54mm x 2.54mm) | ||
| ADN8834ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADN8834ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADN8834WACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 30, 2018 - 18_0019 Revision to Thickness of Polyimide and Redistribution Layers for ADN8833 and ADN8834 in WLCSP |
||
| ADN8834ACBZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADN8834
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。