ADN4624
新規設計に推奨実効値5.7kV/1.5kVのクワッド・チャンネルLVDS2.5ギガビット・アイソレータ(0リバース・チャンネル)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.10
Viewing:
製品情報
- 実効値5.7kVおよび実効値1.5kVのLVDSアイソレータ
- TIA/EIA-644-A LVDSの信号レベルに準拠
- クワッド・チャンネル設定(ADN4622:2 + 2、ADN4624:4 + 0)
- 最大2.5Gbpsまでの任意のデータ・レートで低ジッタのスイッチング
- 4チャンネル間で10Gbpsの合計帯域幅
- 2.15ns(代表値)の伝搬遅延
- 代表的ジッタ:ランダム0.82ps(実効値)、合計ピーク40ps
- 低消費電力、1.8V電源
- 絶縁バリアをまたぐ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保護
- 高いコモンモード過渡耐圧:100kV/μs(代表値)
- 安全性と規制に対する認定(28ピンSOIC_W_FPパッケージ)
- UL(申請中):1分間で5700V(実効値)、UL 1577規格に準拠
- CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
- VDE適合性認定(申請中)
- DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 849VPEAK(動作電圧)
- リフレッシュのイネーブルまたはディスエーブル(低速出力精度チェック)
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 沿面距離およびクリアランスが8.3mmの28ピン、ワイド・ボディ精細ピッチSOIC_W_FPパッケージ、または沿面距離およびクリアランスが1.27mmの6mm × 6mm LFCSPパッケージ
ADN4622/ADN4624は、クワッド・チャンネルで、最大2.5Gbpsで動作する信号絶縁型の低電圧差動伝送(LVDS)バッファで、ジッタは非常に小さい値です。これらのデバイスには、アナログ・デバイセズの高速動作用に強化されたiCoupler®技術が採用されており、LVDSシグナル・チェーンのドロップイン、ガルバニック絶縁を実現します。ACカップリングおよびレベル・シフト(LVDSレシーバーへの、およびLVDSドライバからの)により、電流モード・ロジック(CML)など、その他の高速信号を絶縁できます。
ADN4622/ADN4624にはリフレッシュ機構が備わっており、入出力状態を監視し、データ遷移がない場合に状態が変化しないことを確保します。低いジッタで低消費電力と高速動作を実現できるように、LVDS回路と絶縁回路は1.8V電源を使用します。ADN4622/ADN4624は、広い工業温度範囲に対して仕様規定されており、沿面距離とクリアランスが8.3mmの28ピン、ワイド・ボディ精細ピッチSOIC_W_FPパッケージ(実効値5.7kVまたは8kVPEAKのサージ/インパルス電圧、およびAC電源電圧の強化絶縁に対応)または、沿面距離とクリアランスが1.27mmの6mm × 6mm LFCSPパッケージ(基本/機能絶縁に対応)で提供されます。
アプリケーション
- 隔離されたビデオおよびイメージング・データ
- アナログ・フロントエンドの絶縁
- データ・プレーンの絶縁
- 絶縁型高速クロックとデータ・リンク
- マルチギガビットのSERDES
- ボード間の光学的変換(例えば、ショート・リーチ・ファイバ)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN4624BCPZ | 32-Lead LFCSP (6 mm x 6 mm x 0.75 mm) | ||
| ADN4624BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (6 mm x 6 mm x 0.75 mm) | ||
| ADN4624BRNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
| ADN4624BRNZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |