ADBMS6821

新規設計に推奨

シングル/デュアルisoSPIトランシーバー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最大2Mbpsの絶縁型双方向シリアル・データ通信
  • ドロップイン互換:シングル(ADBMS6821)およびデュアル(ADBMS6822)
  • 完全に独立したデュアル・トランシーバー(ADBMS6822)
  • コンデンサとトランスを使用したシンプルなガルバニック絶縁
  • 単一のツイスト・ペアによる双方向インターフェース
  • 最大100mのケーブル長に対応
  • 超低EMI感度およびEMI放射
  • アナログ・デバイセズのバッテリ・モニタ用のLPCMのサポート
  • LPCMシステムのウェイクアップ用の割込み出力
  • 4Mbpsの単方向モード
  • ほとんどのSPIシステムでソフトウェアの変更が不要
  • 超低アイドル電流
  • 自動インターフェース・ウェイクアップ検出
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • 3.0V~5.5VのisoSPIドライバ電源
  • マイクロコントローラへの1.7V~5.5Vインターフェース
  • ウェイクアップ機能およびモニタリング機能に給電するための3.0V~30V入力(12Vバッテリ互換)
  • 側面からハンダ付け可能な32ピンLFCSP
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得

ADBMS6821(シングル)およびADBMS6822 (デュアル)は、各データ・リンク用の単一ツイスト・ペア接続を介して、2つの絶縁されたデバイス間の双方向絶縁型シリアル・ポート・インターフェース(isoSPI)接続を提供します。各トランシーバーは、絶縁バリアをまたいで別のトランシーバーに送信される信号にロジック・ステートをエンコードします。受信デバイスは、送信された信号をデコードし、スレーブ・バスを適切なロジック・ステートに切り替えます。絶縁バリアをコンデンサまたはパルス・トランスによってブリッジすると、数百ボルトの絶縁を実現できます。

ADBMS6821/ADBMS6822トランシーバーは、整合したソース電流とシンク電流を使用して差動信号を駆動するため、トランスのセンタ・タップが不要になり、電磁干渉(EMI)が低減されます。レシーバー内の高精度なウィンドウ・コンパレータが、差動信号を検出します。

トランシーバーをアナログ・デバイセズの先進的なバッテリ・スタック・モニタと組み合わせると、システム・コントローラがパワー・ダウン状態でも、セル電圧およびセンサーのモニタリング(低消費電力セル・モニタリングまたはLPCM)を有効にできます。トランシーバーは、プログラムされた時間内にハートビート正常メッセージを受信できない場合、システムをウェイクアップしたり、システムにアラートを送信したりするタイムアウト機能を提供します。

データシート全体を通じて、すべてのピン名は、ADBMS6822上の両方のトランシーバーのピンを表します。例えば、VDDは、VDDとVDD2の両方を表します。

アプリケーション

  • 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
  • バックアップ・バッテリ・システム
  • 産業用ネットワーク
  • リモート・センサー

ADBMS6821
シングル/デュアルisoSPIトランシーバー
ADBMS6821/ADBMS6822 Functional Block Diagram ADBMS6821/ADBMS6822 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品