ADAR3006
新規設計に推奨ADAR3006 10.7GHz~12.75GHz、4ビーム/4素子、Kuバンド対応ビームフォーマ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 周波数範囲:10.7GHz~12.75GHz
- 低消費電力:チャンネルあたり12mW未満
- 4ビーム/16チャンネルのビームフォーミングIC
- 送信または受信動作を設定可能
- プログラマブルな位相シフタとステップ・アッテネータによるビーム・ステアリング
- ビーム位置を内部メモリに保存
- ユーザ・プログラマブル・シーケンサにより、ビーム状態の選択を高速かつ効率的に実行
- 更新、リセット、およびミュートのビーム・コマンドをピンまたはSPIを介して発出
- ビーム・ホッピングとラスタ走査をサポート
- 内蔵ADCの用途:
- 温度センサー
- 汎用アナログ入力
- プログラマブル・バイアス・モード
- 4線式SPIインターフェースによる16チップの並列アドレス指定が可能
- BGAパッケージの導入が容易
This feature set describes a compact 4-channel beamforming IC operating in the 10.7–12.75 GHz range, designed for flexible transmit or receive phased-array systems. It enables precise beam steering through programmable phase shifting and attenuation, with built-in memory and sequencing to support fast beam switching, hopping, and raster scanning. The device also integrates monitoring and control functions such as an ADC, programmable biasing, and scalable multi-chip control via SPI, while maintaining low power consumption and a compact BGA package for efficient system integration.
ドキュメント
技術記事 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAR3006ABCZ | CSP_BGA | ||
| ADAR3006ABCZ-CSL | CSP_BGA | ||
| ADAR3006ABCZ-RL | CSP_BGA | ||
| ADAR3006ABCZRL-CSL | CSP_BGA |