AD8411A
新規設計に推奨−2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.7MHzの広帯域幅、PWM除去およびゲイン50V/Vを備えた電流検出アンプ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.52
製品情報
- 2.7MHz小信号、−3dB帯域幅
- インパッケージ・トリム・コア(DigiTrim™)
- チョッピングや自動ゼロ調整なしで高精度を確保
- オフセット・ドリフト:±0.26μV/°C(代表値)
- 温度範囲全体での最大電圧オフセット:±200μV
- DC CMRR:142dB(代表値)
- 50kHz時のAC CMRR:96dB(代表値)
- 幅広いコモンモード入力電圧範囲
- −2V~+70V、連続動作
- −20V~+85V、連続耐久
- 初期ゲイン:50V/V
- 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 双方向動作
- 動作電源電圧範囲:2.9V~5.5V
- 8ピンMSOPパッケージを採用
- AEC-Q100オートモーティブ認定を取得
AD8411Aは、高電圧、広帯域幅の電流検出アンプです。このデバイスは、50V/Vの初期ゲインを備え、2.7MHzの帯域幅を温度範囲全域で最大±0.15%のゲイン誤差で実現します。バッファリングされた出力電圧が、任意の標準的なコンバータに直接接続されます。AD8411Aの最小DC同相ノイズ除去比(CMRR)は、−2V~+70Vで123dBです。
AD8411Aは様々な産業用およびオートモーティブ・アプリケーションを対象に、シャント抵抗の両端で双方向電流測定を行います。AD8411Aは、−40°C~+125°Cの温度範囲全体にわたって画期的な性能を実現します。このデバイスはインパッケージ・トリム・コアを備え、動作温度範囲およびコモンモード電圧範囲全体で±0.26μV/°C(代表値)のオフセット・ドリフトを達成しています(ボックス法に基づく、図53を参照)。アプリケーションで相互変調を発生させる可能性のあるチョッピングや自動ゼロ調整クロックを使用する必要はありません。このデバイスには、入力差動電圧やコモンモード電圧に関係なく、幅広い入力コモンモード電圧範囲とバランスド入力バイアス電流を達成する回路と、超低CMRRドリフトを達成する回路が搭載されています。また、パルス幅変調(PWM)形式の入力コモンモード電圧が存在する環境で、高精度な出力を実現するための回路も内蔵しています。AD8411Aは8ピンMSOP(ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ)を採用しています。
アプリケーション
- 同位相またはハイサイドの電流検出
- BLDCモータ、低インダクタンス・モータ
- 双方向48V~12V DC/DCコンバータ
- ソレノイド・コントロール
- 電源レール・モニタリング
- ローサイド電流の検出
米国特許番号10,312,865および10,587,228により保護されています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8411AWBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8411AWBRMZ-10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8411AWBRMZ-10RL | 10-Lead MSOP | ||
| AD8411AWBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8411AWBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8411AWBRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8411AWHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8411AWHRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8411AWHRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2024 - 24_0198 AD8410A/AD8411A Data Sheet Revision |
||
| AD8411AWBRMZ | 製造中 | |
| AD8411AWBRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8411AWBRZ | 製造中 | |
| AD8411AWBRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3 | ||
| LT8604 | 新規設計に推奨 | 高効率42V/120mA同期降圧 |
|
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高効率65V/100mA同期降圧 | |
| MAX17552 | 製造中 | 60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8411A
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。