AD5941

新規設計に推奨

高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ入力
    • 800kSPSと1.6MSPSの両方のオプションを備えた16ビットADC
    • 電圧、電流およびインピーダンス測定能力
      • 内部と外部電流および電圧チャンネル
      • 超低漏電スイッチ・マトリックスおよび入力多重通信回路
    • 入力バッファおよびプログラマブル・ゲイン・アンプ
  • 電圧DAC
    • 0.2V~2.4Vの出力範囲を持つデュアル出力電圧DAC
  • 定電位のバイアス用の12ビットVBIAS0出力
    • TIAのバイアス用の6 ビットVZERO0出力
    • 超低消費電力:1μA
    • 高速12ビットDAC:1個
      • センサー出力範囲:±607mV
      • 出力について2および0.05のゲイン設定を持つプログラマブル・ゲイン・アンプ
  • アンプ、アクセラレータ、およびリファレンス
    • 電気化学センシングにおける定電位バイアスに適した低消費電力および低ノイズの定電位アンプ:1個
    • センサー電流出力の測定に適した低ノイズおよび低消費電力のTIA:1個
      • 50pA~3mAの範囲
      • センサー出力用のプログラマブルな負荷およびゲイン抵抗
    • アナログ・ハードウェア・アクセラレータ
      • デジタル波形発生器
      • 受信フィルタ
      • 複素インピーダンス測定(DFT)エンジン
    • 0.015Hz~最大200kHzの広帯域幅の入力信号を処理する高速TIA:1個
    • 正弦波および台形の波形を生成するデジタル波形発生器
    • 2.5Vおよび1.82Vの内部リファレンス電圧源
    • システム・レベルの節電
      • デューティ・サイクルのアナログ・ブロックの迅速なパワーアップおよびパワーダウン
      • ホスト・コントローラのワークロードを最小化するプログラマブルAFEシーケンサ
      • AFEシーケンスを事前にプログラムするための6kB SRAM
      • 超低消費電力定電位チャンネル:消費電流6.5μA(パワーオン時で他のすべてのブロックが休止モードの場合)
    • スマート・センサーの同期およびデータ収集
      • センサー計測のサイクル精度の制御
      • シーケンサ制御のGPIO
    • オンチップ周辺機器
      • SPIシリアル入出力
      • ウェークアップ・タイマー
      • 割込みコントローラ
    • 電源
    • 2.8V~3.6Vの電源
    • 1.82V入出力準拠
    • パワーオン・リセット
    • 低消費電力DACおよび定電位アンプをパワーアップしてセンサー・バイアスを維持した休止モード
    • パッケージと温度範囲
    • AD5940:3.6mm × 4.2mm、56ボールWLCSP
    • AD5941:7mm × 7mm、48ピンLFCSP
    • AD5940およびAD5941は、−40ºC~+85ºCの動作温度範囲に対して完全仕様化
    • AD5941Wは、−40ºC~+105ºCの動作温度範囲に対して完全仕様化
    • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
AD5941
高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
AD5940/AD5941 Simplified Block Diagram AD5941 Functional Block Diagram AD5941 Pin Configuration
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
デバイス・ドライバ 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5941

電気化学評価用ボード

製品詳細

AD5941は、電気化学電池の高精度解析向けに設計されています。この評価用キットは、AD5941を簡単に構成して、代表的な電気化学電池で電気化学測定を実行できるように設計されています。評価用キットには、EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex™-M3マイクロコントローラベースのArduino Unoフォーム・ファクタ・ボード、EVAL-AD5941ドータ・ボード、ハードウェアを様々な化学セットアップに接続するためのワニ口クリップ付きケーブル対応カスタム・マイクロUSBが含まれています。

EVAL-AD5941
電気化学評価用ボード
EVAL-AD5941ELCZTOP-web EVAL-AD5941ELCZANGLE-web EVAL-AD5941ELCZBOTTOM-web

リファレンス・デザイン

Simplified Circuit Block Diagram
CN0510 Circuits from the Lab®

バッテリ用の電気化学インピーダンス分光法(EIS) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • リチウムイオン・バッテリのテスト用に設計
  • ミリヘルツ~キロヘルツの周波数掃引
  • Arduino Shield互換

CN0510
バッテリ用の電気化学インピーダンス分光法(EIS) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Circuit Block Diagram
Modified Randel Circuit Model; Nyquist Plot is a Li-Ion Battery with SEI Evident
Reference Design Board

最新のディスカッション

最近表示した製品