AD2435W
新規設計に推奨A2B(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
A2Bバス機能
- ライン・トポロジ
- 単一メイン・ノード、最大16の下位ノード
- ノード間は最大15m、ケーブル全長は最大80m
- 遠距離通信
- 同期データ
- マルチチャンネルI2S/TDM - I2S/TDM
- クロック同期、すべてのノードで位相をアライン
- 低遅延の下位ノード間通信
- 制御およびステータス情報I2C - I2C
- 遠距離GPIO
- 同期データ
- バス電源またはローカル電源下位ノード
- SigmaStudioグラフィカル・ソフトウェア・ツールを使用して設定可能
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ベースラインA2Bトランシーバー機能
- A2Bバス・メイン・ノードまたは下位ノードとして設定可能
- I2CおよびSPIインターフェースを介してプログラム可能
- 8ビット~32ビット・マルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
- I2S/TDM/PDMプログラマブル・データ・レート
- 最大32個のアップストリーム・チャンネルおよび32個のダウンストリーム・チャンネル
- メイン・ノードまたは下位ノードの高ダイナミック・レンジ・マイクロフォン向けにPDM入力4個
- 最大4個のPDMマイクロフォンを使用したI2Sデータの同時受信
- トランシーバーごとに一意のIDレジスタ
- クロスオーバーまたは直線ケーブルをサポート
- EMC性能を最適化するプログラマブル設定
AD243xトランシーバーの機能強化
- ミックスド・シグナル
- 最大50WのA2Bバス電源
- 電圧レギュレータの容量増加(最大100mA)
- 電源電圧のADCモニタリング
- 低電圧入力(LVI)モードのVINでの3.3Vの入力に対応
- デジタル
- 遠距離の高速SPI(最大10Mbps)
- A2Bバス自動検出
- 専用のハードウェア・リセット・ピン
- I2S/TDMクロスバー・スイッチ
- Tx/Rx TDMチャンネル・データとA2Bスロットの柔軟なマッピング
- I2C高速モード・プラス(1MHz)に対応
- 4個のPWM出力を使用したキャビン内LED制御に対応
- ピン・マッピングの設定が可能な8本のGPIOピン
A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)には、ノード間が最大15mの長距離マルチチャンネルI2S/TDMリンクが装備されています。双方向同期パルス・コード変調(PCM)データ(デジタル・オーディオなど)、クロック、同期信号を1本のシールドなしツイスト・ペア(UTP)差動ケーブルに埋め込みます。A2Bでは、直接ポイントtoポイント接続がサポートされ、様々な場所にある複数のデイジーチェーン・ノードが、時分割マルチプレクサ・チャンネル・コンテンツを提供したり、利用したりできます。
A2Bは、単一のメイン・ノードと複数の下位ノードを持つシステムであり、ホスト・コントローラにあるトランシーバーがメイン・ノードになります。メイン・ノードは、すべての下位ノードのクロック、同期、フレーミングを生成します。メインA2Bトランシーバーは、設定とリードバックのために制御ポート(I2C/SPI)経由でプログラマブルです。A2Bデータ・ストリームには制御ポート・プロトコルの拡張が組み込まれています。これにより下位トランシーバー上のレジスタおよびステータス情報への直接アクセスが可能になります。また、ホストから下位ノードのペリフェラルへのI2C - I2C、SPI - I2C、SPI - SPIの通信も可能になります。下位ノード間ではSPI - SPI通信を直接行うことができ、メイン・ノードを介する必要はありません。
トランシーバーは、マルチチャンネルI2S/TDMインターフェースを通じて、汎用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)、マイクロフォン、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、コーデックに直接接続できます。最大4個のパルス密度変調(PDM)デジタル・マイクロフォンに直接接続するためのPDMインターフェースも用意されています。
最後の点として、トランシーバーではA2Bバス給電機能もサポートされています。この機能では、メイン・ノードが、通信リンクに使用されるのと同じデイジーチェーン・ツイスト・ペア・ワイヤ・ケーブルを介して電圧と電流を下位ノードに供給します。A2Bトランシーバーについては、完全な技術仕様が用意されています。詳細な製品情報をお求めの際に必要な秘密保持契約(NDA)を結ぶにあたっては、最寄りのアナログ・デバイセズ販売代理店にお問い合わせください。
アプリケーション
- 分散型オーディオ・システム
- パーソナル・オーディオ・ゾーン
- 車内通信
- スマート/リモート・チューナ・モジュール
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD2435WCCPZY21 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm) | ||
| AD2435WCCPZY21-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 24_0206 Qualification of Alternate Wafer Fab for TSMC 0.18um 40V BCDMOS Process |
||
| AD2435WCCPZY21 | ||
| AD2435WCCPZY21-RL | ||
|
12 22, 2025 - 25_0308 Bond Wire Conversion from Gold to Copper for Select A2B Products at UTAC |
||
| AD2435WCCPZY21 | ||
| AD2435WCCPZY21-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示A2B®ソフトウェア
A2Bネットワーク設計ツールおよび組み込みソフトウェア・スタックを使用することで、オーディオ・ネットワーク設計者はA2Bネットワークを視覚的に設計できると共に、組み込みプラットフォームに展開できます。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示