TMCM-1110

製造中

Stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 2.8A, 256 µSteps, with USB, S/D and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Single axis controller/driver for 2-phase bipolar stepper motor
  • 2 and 3 axes systems are possible with additional boards configured as slaves
  • +10 to 30V DC supply voltage
  • Up to 2.8A RMS motor current
  • RS485 & USB interface
  • Multi-purpose inputs and outputs

The TMCM-1110 is a single axis stepper motor controller/driver module for sensorless load dependent current control. The device is powered by ADI Trinamic StallGuard2, CoolStep and SpreadCycle chopper technology and has a trapezoidal ramp generator. The TMCM-1110 is capable of driving up to 4A of current from each output (with proper heatsinking). It is designed for an operating voltage of 10 to 30V. The device provides a RS485, USB, S/D and encoder interface. An integrated protocol processor supplies a high level TMCL communication.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data.

More about the TMCL-IDE

Applications

  • Laboratory Automation
  • Manufacturing
  • Robotics
  • Factory Automation
  • Test & Measurement
  • Technology evaluation
  • First experiences with stepper motors
  • Hobby applications

TMCM-1110
Stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 2.8A, 256 µSteps, with USB, S/D and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
TMCM-1110 tmcm-1110_block_diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

TMCM-1110に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品