SC1894
新規設計に推奨225MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ(RFPAL)
1つのICに実装された第3世代の完全適応型RF PAリニアライゼーション技術
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$81.03
製品情報
- 標準CMOSのRFin/RFout PAリニアライザSoC
- 完全適応型補正
- 性能向上:最大28dB ACLRおよび38dB IMD
- 外部リファレンスクロックをサポート:
- 10、13、15.36、19.2、20、26、および30.72MHz
- 低消費電力:
- デューティサイクル(9%)フィードバック:600mW
- 完全適応:1200mW
- 周波数範囲:225MHz~3800MHz
- 入力信号帯域幅:1.2MHz~75MHz
- QFNパッケージ(9mm x 9mm)で提供
- 動作ケース温度:-40℃~+105℃
- 完全RoHS準拠、環境に優しい素材
- デュアルRFパワー測定
SC1894は、前世代の補正および機能の向上を提供するScintera®第3世代RF PAリニアライザ(RFPAL™)です。SC1894は、多種多様なアンプ、電力レベル、および通信プロトコル用に最適化された、完全適応型、RFin/RFoutプリディストーションリニアライゼーションソリューションです。SC1894は、PA出力および入力信号を使用し、最適化された補正関数を適応的に生成することによって、PAの自己発生した歪みや不良状態を最小限に抑えます。RF領域アナログ信号処理を使用することによって、SC1894は広い信号帯域幅で動作しながら超低消費電力となります。
SC1894は、リニアライゼーションの範囲を越えて、さらにRFINおよびRFFBの高精度なRFパワー測定も提供します。スペクトル監視やACLRアラームを含む設計サポート機能も使用可能です。これらの設計サポート機能は、SC1894のシリアルペリフェラルインタフェース(SPI)バスからアクセスします。
SC1894の性能評価用に評価キットを提供しています。周波数の種類についてはSC1894のデータシートをご覧ください。EVキットのオプションについては「注文」をご覧ください。注:SC1894EVキットでは、SC1894EVキットをコンピュータに接続するためにSC-USB-SPI-PICOボードの使用が必要です。
注:すべてのSCxx製品はRoHS準拠です。型番の最後に付加された「E」は、7インチのテープ&リールを示します。型番の最後に文字が付加されていないか、「K」が付加されている場合は、バルクを示します。
![]() SC2200およびSC1894 RFパワーアンプリニアライザ(日本語字幕) | RFパワーアンプリニアライゼーション技術 |
アプリケーション
- 放送インフラストラクチャ(SC1894A-00C13)
- セルラーインフラストラクチャ(SC1894A-00C13)
- マイクロ波バックホール(SC1894A-00M13)
- 広範囲のPAおよび出力電力
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品情報 3
ビデオ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| SC1894A-00B00 | LFCSP | ||
| SC1894A-00B00E | LFCSP | ||
| SC1894A-00B13 | LFCSP | ||
| SC1894A-00B13E | LFCSP | ||
| SC1894A-00C13 | LFCSP | ||
| SC1894A-00C13E | LFCSP | ||
| SC1894A-00M13 | LFCSP | ||
| SC1894A-00M13E | LFCSP | ||
| SC1894A-00N13 | LFCSP | ||
| SC1894A-00N13E | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。