MAX9860
製造中16ビットモノラルオーディオ音声コーデック
設定可能なデジタルフィルタ内蔵、超低電力、モノラルコーデック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.69
製品情報
- 1.8Vの単一電源動作
- 217Hz (GSM)ノッチの、デジタルハイパス楕円フィルタ
- モノラル30mW BTLヘッドフォンアンプ
- デュアル低ノイズマイク入力
- 自動マイク利得制御およびノイズゲート
- 90dB DAC DR (fS = 48kHz)
- 81dB ADC DR (fS = 48kHz)
- マスタクロック周波数:10MHz~60MHz
- 対応サンプルレート:8kHz~48kHz
- 柔軟性の高いデジタルオーディオインタフェース
- クリックレス/ポップレス動作
- 2線式I²C対応制御インタフェース
- 4mm x 4mm x 0.8mmの24ピンTQFNパッケージ
MAX9860は、ワイヤレス音声ヘッドセットなどのモノラル音声オーディオ機器向け、全機能内蔵のオーディオソリューションを提供する、低電力、音声帯域、モノラルオーディオコーデックです。MAX9860は、内蔵のブリッジ接続負荷モノラルヘッドフォンアンプを使用して32Ωのイヤホンに30mWを出力可能で、1.8Vの単一電源で動作します。超低消費電力であるため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
MAX9860の柔軟性の高いクロック回路は、10MHz~60MHzの範囲の共通のシステムクロック周波数を使用するため、外付けPLLおよび複数の水晶発振器が不要となります。ADCおよびDACともに、同期または非同期動作のどちらかで8kHz~48kHzのサンプルレートに対応します。マスタおよびスレーブの両方のタイミングモードに対応しています。
ユーザ設定が可能なプリアンプおよびプログラマブルゲインアンプで2つの差動マイク入力が提供されます。選択可能なアタック/リリース時間および信号スレッショルドを備えた自動利得制御は、ダイナミックレンジを最大化します。選択可能なスレッショルドを持つノイズゲートは、信号の不在時にチャネルをノイズの少ない状態にする手段となります。DACおよびADCデジタルフィルタの両方が帯域外信号の完全な減衰とGSM対応5次デジタルハイパスフィルタを提供します。デジタル側のトーンミキサはDAC/ヘッドフォン出力へマイク/ADC信号をループバックします。
シリアルDACおよびADCデータは、TDMモードにも対応している柔軟性の高いデジタルI²S対応インタフェースを通じて伝送されます。モード設定、音量制御、およびシャットダウンは2線式I²C対応インタフェースで設定されます。
MAX9860は-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作し、薄型4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。
ソフトウェアドライバを請求する(English only)
アプリケーション
- オーディオアクセサリ
- オーディオヘッドセット
- 携帯電話
- ポータブルナビゲーションデバイス
- スマートフォン
- VoIP電話
ドキュメント
データシート 1
技術記事 5
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9860ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX9860ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。