MAX96707

製造中

14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵

ADASアプリケーション用1.6Gbpsシリアライザ、TQFNパッケージ(4mm × 4mm)、ビデオおよび制御データのクロスポイントおよびCRC保護内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • セーフティカメラアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸(100Ω STP)ケーブルで動作
    • ビデオ/制御データのエラー検出
    • 高耐性モードによる堅牢な制御チャネルEMC耐性
    • エラー検出時に制御データを再送信
    • クラス最小の消費電流:88mA (max)
    • プリ/デエンファシスによって15mケーブルでフルスピードが可能
    • 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm、0.5mmリードピッチ)
  • メガピクセルカメラ用高速データシリアル化
    • シリアルビットレート:最大1.74Gbps
    • 12.5MHz~87MHz × 12ビット + H/Vデータ
    • 36.66MHz~116MHz × 12ビット + H/Vデータ(内部エンコード使用)
  • 複数のモードによるシステムの柔軟性
    • I2Cモードの制御チャネル(クロックストレッチ内蔵):9.6kbps~1Mbps
    • クロスポイントスイッチによって任意の入力ビットマップに対応
    • VSYNCおよびHSYNCエンコードモード
  • EMIおよびシールドの要件を軽減
    • 設定可能な出力スペクトラム拡散
    • パラレル入力のスペクトラム拡散をトラッキング
    • I/O電源:1.7V~1.9V
  • カメラの起動および検証用のペリフェラル機能
    • BER試験用のPRBSジェネレータ内蔵
    • カメラのフレーム同期トリガおよびその他の用途の専用GPO
    • スリープモードからのリモート/ローカルウェイクアップ
  • AEC-Q100車載仕様に適合
    • 動作温度:-40℃~+115℃
    • IEC 61000-4-2およびISO 10605 ESD保護:±8kV接触および±15kV気中放電
MAX96707
14ビットGMSLシリアライザ、高耐性/広帯域幅モードおよび同軸/STPケーブル駆動内蔵
MAX96707:ファンクションブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

MAX96709COAXEVKIT

MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用

機能と利点

  • FAKRAコネクタ経由で14ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Power over Coax対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御インタフェース(ケーブル付属)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX96707/MAX96709の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96707およびMAX96709を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX96707GTG+またはMAX96709GTG+のいずれかのICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96707またはMAX96709のEVキットとコンパニオンデシリアライザボードをご注文ください(この文書ではMAX96706のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザおよびデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 車載カメラアプリケーション

MAX96707COAXEVKIT

MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用

機能と利点

  • FAKRAコネクタ経由で14ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Power over Coax対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御インタフェース(ケーブル付属)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX96707/MAX96709の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96707およびMAX96709を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX96707GTG+またはMAX96709GTG+のいずれかのICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96707またはMAX96709のEVキットとコンパニオンデシリアライザボードをご注文ください(この文書ではMAX96706のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザおよびデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 車載カメラアプリケーション

MAX96709COAXEVKIT
MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用
MAX96707COAXEVKIT
MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1041
MAXREFDES1041 Circuits from the Lab®

Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707

機能と利点

  1. Meets AEC-Q100 Automotive Specification
  2. Works with all Maxim GMSL Deserializers
  3. Supports Power over Coax (PoC)
  4. Reduces EMI and Shielding Requirements
  5. Allows 15m Coax Cable with Multiple Inline Connectors
  6. Used in ADAS Camera Systems
MAXREFDES1041
Automotive 1.3MP Camera Module with Power over Coax Using the MAX96707
MAXREFDES1041
MAXREFDES1041

最新のディスカッション

MAX96707に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品