MAX77829

最終販売

スマートフォンおよびタブレット用コンパニオンPMIC

スイッチングチャージャ、バックライトドライバ、およびフラッシュLEDドライバをシングルICに組み込んだ高集積PMIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高集積ソリューション
    • 単一入力スイッチモードチャージャ
    • カメラフラッシュおよびトーチLEDドライバ、デュアルチャネル:750mA/ch
    • 2ストリング白色LEDバックライトドライバ:25mA/ch、35V OVP
    • 1つのSAFEOUT LDO
  • 単一高効率スイッチモードチャージャ
    • 充電電流能力:最大2.0Aまで対応
    • 入力電圧ベースの自動入力電流制限(AICL)パワーマネージメント
    • 外部電力経路を備えたシステム電圧レギュレータ/バッテリチャージャ
    • 様々な充電保護機能
  • 単一入力によって標準USBおよび高入力電圧アダプタに対応
    • 絶対最大入力電圧定格:22V
    • 最大動作入力電圧:+9.4V (max)
  • USB OTG機能
    • リバースブースト対応、最大900mA (+5V時)
    • 設定可能なリバースブースト出力電圧:最大5.8V
  • 柔軟な設定が可能
    • I2C 2.0シリアルインタフェース
  • 小型パッケージ
    • 56ピンWLP (3.64mm x 3.24mm、8 x 7アレイ、0.4mmピッチ)

MAX77829は、最新3G/4Gスマートフォンおよびタブレット向けの高性能コンパニオンPMICです。このPMICは、リバースブースト機能を備えた単一入力2.0Aスイッチモードチャージャ、および1セルリチウムイオン(Li+)バッテリに対し最大22V (DC)のアダプタ入力保護、SAFEOUT LDO、および最大25mA/ストリングと35V出力電圧をサポートするWLEDバックライトドライバを備えています。また、このデバイスは、デュアルチャネル1.5A (組合せ、750mA/ch)フラッシュLEDドライバ(トーチモードを含む)も備えています。

最小のL/Cサイズ、最低の発熱、および設定可能な最速のバッテリ充電電流を提供する2つのスイッチを内蔵した標準的な4MHzスイッチモードバッテリチャージャは、ヘッドセットやウルトラポータブルメディアプレーヤーなどのポータブル機器に最適です。このチャージャは、単一入力で、アダプタ/USBタイプの入力として機能します。アダプタ/USB端子に接続しているすべてのMAX77829ブロックは、入力過電圧イベントから保護されます。DC端子は22Vの絶対最大に定格されています。USB-OTG出力は、真の負荷切断を提供し、調整可能な出力電流制限(デフォルト900mA、最大900mAまでの異なる工場設定で、他の電流制限も使用可能)によって保護されます。

バッテリチャージャは、外付けpチャネルMOSFETを電力経路スイッチとして駆動し、そのI2Cプログラマブル設定は広範なバッテリサイズやシステム負荷に対応することができます。リバースブーストモードに設定された場合、MAX77829はUSB OTGアクセサリへの電力供給および/またはフラッシュLEDへの照明供給のためにインダクタの追加が不要です。

スイッチングチャージャは、特別なCC、CV、およびダイ温度安定化アルゴリズムである特許取得済みMaxFlashを実装し、消耗したバッテリの過負荷を防止し、バッテリ寿命をさらに延長します。

MAX77829は、双方向シリアルデータライン(SDA)とシリアルクロックライン(SCL)で構成されるI2C 2.0対応シリアルインタフェースを備えています。

アプリケーション

  • その他リチウムイオンバッテリ電源ハンドヘルド機器
  • スマートフォンおよびタブレット

MAX77829
スマートフォンおよびタブレット用コンパニオンPMIC
MAX77829:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX77829EVKIT

MAX77829の評価キット

機能と利点

  • EVキットはデバイス動作に必要な全部品のほか、柔軟性と使いやすさを追加する多数の部品を内蔵
  • 使いやすいプッシュボタンインタフェースによるオン/オフ制御
  • 実装および試験済み
  • テストポイントによって測定対象のノードへのアクセスが容易
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • ジャンパヘッダはテストポイントとシャントの両方として機能

製品詳細

MAX77829は、最新3G/4Gスマートフォンおよびタブレット向けの高性能コンパニオンPMICです。このPMICは、リバースブースト機能を備えた単一入力2.0Aスイッチモードチャージャ、および1セルリチウムイオン(Li+)バッテリに対し最大22V (DC)のアダプタ入力保護、SAFEOUT LDO、および最大25mA/ストリングと35V出力電圧をサポートするWLEDバックライトドライバを備えています。また、このデバイスは、デュアルチャネル1.5A (組合せ、750mA/ch)フラッシュLEDドライバ(トーチモードを含む)も備えています。

MAX77829の評価キット(EVキット)は、MAX77829の機能および性能を実証する完全実装および試験済みプリント回路基板です。このEVキットは、各ブロックや機能を簡単に評価することができます。パッケージには、マキシムが提供する1組のMINIQUSB (I2C-USBインタフェースとして機能)がMAX77829のEVキットと共に提供されており、試験を容易にしています。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77829の機能を実行するための使いやすいインタフェースを備えています。このソフトウェアはグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供しています。

アプリケーション

  • その他リチウムイオンバッテリ電源ハンドヘルド機器
  • スマートフォンおよびタブレット

MAX77829EVKIT
MAX77829の評価キット

最新のディスカッション

MAX77829に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品