製品概要

機能と利点

  • EVキットはデバイス動作に必要な全部品のほか、柔軟性と使いやすさを追加する多数の部品を内蔵
  • 使いやすいプッシュボタンインタフェースによるオン/オフ制御
  • 実装および試験済み
  • テストポイントによって測定対象のノードへのアクセスが容易
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • ジャンパヘッダはテストポイントとシャントの両方として機能

製品概要

MAX77829は、最新3G/4Gスマートフォンおよびタブレット向けの高性能コンパニオンPMICです。このPMICは、リバースブースト機能を備えた単一入力2.0Aスイッチモードチャージャ、および1セルリチウムイオン(Li+)バッテリに対し最大22V (DC)のアダプタ入力保護、SAFEOUT LDO、および最大25mA/ストリングと35V出力電圧をサポートするWLEDバックライトドライバを備えています。また、このデバイスは、デュアルチャネル1.5A (組合せ、750mA/ch)フラッシュLEDドライバ(トーチモードを含む)も備えています。

MAX77829の評価キット(EVキット)は、MAX77829の機能および性能を実証する完全実装および試験済みプリント回路基板です。このEVキットは、各ブロックや機能を簡単に評価することができます。パッケージには、マキシムが提供する1組のMINIQUSB (I2C-USBインタフェースとして機能)がMAX77829のEVキットと共に提供されており、試験を容易にしています。

Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77829の機能を実行するための使いやすいインタフェースを備えています。このソフトウェアはグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供しています。

アプリケーション

  • その他リチウムイオンバッテリ電源ハンドヘルド機器
  • スマートフォンおよびタブレット

対象となる製品