MAX77812

製造中

ユーザー設定可能な20A 、4相バックコンバータ

高効率20Aバック、ユーザー選択可能な位相設定内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大出力電流:20A (位相当り5A)
  • VIN範囲:2.5V~5.5V
  • VOUT範囲:0.250V~1.525V、5mVステップ
  • 差動検出での初期出力精度:±0.5%
  • 5つのユーザー選択可能な位相構成
  • ピーク効率:91% (VIN = 3.8V、VOUT = 1.1V時)
  • 自動(SKIP/PWM)および強制PWMモード
  • 強化された負荷過渡応答
  • 設定可能なランプアップ/ダウンスルーレート
  • 設定可能な起動/シャットダウンシーケンス
  • UVLO、短絡、および熱保護
  • 2つのユーザー設定可能な汎用入力
  • 3.4MHzハイスピードI2Cおよび30MHz SPIインタフェース
  • 64ピンWLPパッケージ(3.408mm × 3.368mm)
MAX77812
ユーザー設定可能な20A 、4相バックコンバータ
MAX77812:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

ソフトウェア開発 1

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77812EVKIT

MAX77812の評価キット

機能と利点

  • 出力電流:20A (max) (位相当り5A)
  • VIN範囲:2.5V~5.5V
  • VOUT範囲:0.250V~1.525V、5mVステップ
  • 差動検出での初期出力精度:±0.5%
  • 5つのユーザー選択可能な位相構成
  • ピーク効率:91% (VIN = 3.8V、VOUT = 1.1V)
  • 自動(SKIP/PWM)および強制PWMモード
  • 強化された負荷過渡応答
  • 設定可能なランプアップ/ダウンスルーレート
  • 設定可能な起動/シャットダウンシーケンス
  • UVLO、短絡、および熱保護
  • 2つのユーザー設定可能な汎用入力
  • 3.4MHzハイスピードI2Cおよび30MHz SPIインタフェース
  • 64ピンWLPパッケージ(3.408mm x 3.368mm)

製品詳細

MAX77812の評価キット(EVキット)は、MAX77812を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、各機能の容易な評価が可能になります。このEVキットはユーザー設定可能なフェーズ構成に対応し、5つのオプションから1つを選択することができます。

  • シングル出力、4フェーズ構成(デフォルト)
  • デュアル出力、3 + 1フェーズ構成
  • デュアル出力、2 + 2フェーズ構成
  • 3出力、2 + 1 + 1フェーズ構成
  • 4出力、1 + 1 + 1 + 1フェーズ構成

Micro-BのUSBケーブルがパッケージに付属し、USB-I2Cインタフェースの役割を果たして容易なテストを可能にします。Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77812の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。このソフトウェアは、グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)およびレジスタベースのインタフェースを提供します。

MAX77812EVKIT
MAX77812の評価キット
MAX77812EVKIT: Board Photo

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1238
MAXREFDES1238 Circuits from the Lab®

Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

機能と利点

There are 16 ICs used in total:

  • 1 Multiphase Controller IC
  • 8 Multiphase Powerstage ICs (configurable from 1–8+ phases for an optimized solution)
  • 2 9A POL switching regulator ICs
  • 1 MAX77812 PMIC
  • 1 MAXM17574 module IC
  • 1 MAX15103 LDO IC
  • 1 MAX15101 LDO IC
  • 1 MAX40010 CSA IC

Other features include the following:

  • Single 12V supply
  • X% Efficiency
  • Optimized layout for Versal ACAP IC
  • Small solution size
  • Highly scalable
MAXREFDES1238
Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
MAXREFDES1238

最新のディスカッション

最近表示した製品