MAX77658
新規設計に推奨超低電力PMIC、シングルインダクタ、3出力昇降圧、2 LDO、小型リチウムイオン用PowerPathチャージャおよび残量ゲージ内蔵
SIMOおよびEZ残量ゲージで電源ソリューションを1/2に簡素化/小型化
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品情報
- 高集積
- 3出力、シングルインダクタ・マルチ出力(SIMO)昇降圧レギュレータ
- 広い出力電圧範囲に対応:0.5V~5.5V(すべてのSIMOチャネル)
- 最大750mAの総負荷電流を供給
- SBB2を1.5Aのピーク・インダクタ電流制限に設定することで高負荷レールに対応可能
- 2つの150mA LDO/LSW
- Smart Power Selector™リチウムイオン/リチウムポリマー・チャージャ
- 3つのGPIOリソース
- 電力監視用のアナログ・マルチプレクサ出力
- 超低電力モード:IQ 700nA以下
- ウォッチドッグ・タイマ
- 3出力、シングルインダクタ・マルチ出力(SIMO)昇降圧レギュレータ
- 低電力
- シャットダウン電流:1µA
- 動作電流:11.2µA(3つのSIMOチャネル + 2つのLDO + 残量ゲージ)
- 小型リチウムイオン・バッテリ用に最適化されたチャージャ
- 設定可能な急速充電電流:7.5mA~300mA
- 設定可能なバッテリ安定化電圧:3.6V~4.6V
- 設定可能な完了電流:0.375mA~45mA
- JEITAバッテリ温度モニタによって充電電流およびバッテリ安定化電圧を調整し、安全な充電を実現
- 残量ゲージ、ModelGauge m5 EZ実装
- キャリブレーションが不要なEZ性能
- バッテリの変化に対する安定した性能
- チップ温度または外部サーミスタ測定機能
- 内部検出抵抗を使用した内部電流検出機能を内蔵
- 経年、電流、温度補償
- エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要
- 柔軟に設定可能
- I2C互換インタ-フェース、GPIO
- 小型サイズ
- ウェハレベルパッケージ(WLP)(9.55mm2)
- 36バンプ、0.5mmピッチ、6 × 6アレイ
MAX77658は、サイズと効率が非常に重要な低電力アプリケーション用の高集積バッテリ充電および電源ソリューションを提供します。このICは、SIMO昇降圧レギュレータを備え、1つのインダクタから3つの個別に設定可能な高効率の電源レールを提供することでソリューション全体のサイズを最小限に抑えます。2つの150mA LDOは、オーディオおよびその他のノイズに敏感なアプリケーション用にリップル除去を提供します。これらのLDOを負荷スイッチとして設定し、不要な時に外部ブロックを切断することによって消費電力を管理することも可能です。設定自由度の高いリニア・チャージャは、広範なリチウムイオン・バッテリ容量に対応し、さらなる安全性(JEITA)を確保するためにバッテリ温度監視を内蔵しています。残量ゲージは、超低消費電力のMaxim ModelGauge™ m5 EZアルゴリズムを実装しています。このICは、容量10mAh~1Ahのバッテリに対して最適な性能を発揮します。
このデバイスは、3つのGPIOと、複数の内部電圧および電流信号を切り替えて外部ノードに出力し外部ADCでの監視を可能にするアナログ・マルチプレクサを内蔵しています。双方向I2Cシリアル・インターフェースによって、デバイスの状態を設定および確認することができます。内蔵のオン/オフ・コントローラは、レギュレータの制御された起動シーケンスを実現し、デバイスがオンの時には監視回路機能を提供します。出荷時設定可能な多数のオプションによって、デバイスをさまざまなアプリケーション用に調整することが可能で、市場投入までの時間を短縮することができます。
アプリケーション
- Bluetoothヘッドフォン、ヒアラブル
- ワイヤレス・スピーカ
- ウェアラブル
- 安全/セキュリティ・モニタ
- センサー・ノード
- モノのインターネット(IoT)
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77658AANX+ | WLCSP | ||
| MAX77658AANX+T | WLCSP | ||
| MAX77658BANX+ | WLCSP | ||
| MAX77658BANX+T | WLCSP | ||
| MAX77658LANX+ | WLCSP | ||
| MAX77658LANX+T | WLCSP | ||
| MAX77658SANX+ | WLCSP | ||
| MAX77658SANX+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。