MAX77540

新規設計に推奨

16VIN/6A、2相高効率バックコンバータ

USB-Cレールおよびマルチセルバッテリからコア電圧への高効率および高電力密度のシングルステップ変換

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:4V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.2V
  • 抵抗で設定可能なデフォルトVOUT
  • 2つの3Aバック(1Φ)または1つの6Aバック(2Φ)
  • VOUT精度:±0.5% (デフォルトVOUT、25℃)
  • ピーク効率:94% (7.6VIN、3.3VOUT、1MHz)
  • 自動スキップ/PWMおよび低電力モード
  • 最大98%デューティサイクルのドロップアウト動作
  • 設定可能なソフトスタート/ストップおよび立上り/立下りスルーレート
  • プリバイアス起動およびアクティブ出力放電
  • 設定可能なインダクタピーク電流制限
  • 公称スイッチング周波数:0.5/1.0/1.6MHz
  • スペクトラム拡散変調
  • 内部/外部周波数トラッキング
  • 専用のEN、POK、およびFPWM端子
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)、サーマルシャットダウン、および短絡保護
  • 3つのスレーブアドレスオプションを備えたハイスピードI2C I/F
  • 30ピンWLP (2.51mm × 2.31mm)および24ピンFC2QFN (3mm × 3mm)パッケージ
  • 総ソリューションサイズ:55mm2以下
MAX77540
16VIN/6A、2相高効率バックコンバータ
MAX77540:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

ソフトウェア開発 1

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77540EVKIT

WLPパッケージのMAX77540の評価キット

機能と利点

  • 高精度測定用のプローブソケット
  • 全機能のテストポイント(POK、FPWM、EN、およびIRQB)
  • デフォルト出力電圧はSELを介して調整可能
  • カスタムI2Cホスト用のコネクタ

製品詳細

MAX77540の評価キット(EVキット)は、2相設定可能ステップダウンレギュレータのMAX77540を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このボードは、デバイスの全端子をテストするためのテストポイントおよびジャンパを備えています。2つのポテンショメータによって、ユーザーはSEL1/SEL2設定端子を任意に調整することができます。重要なノード(VOUTx、LXx)には、高精度測定用のプローブソケットもあります。また、このボードには効率/性能のトレードオフを実際に試すための予備のインダクタ(L3~L6)も実装されています。このPCBは、ICおよび外付け部品に関するマキシムの推奨レイアウトを使って設計されています。このICはR13およびR14によってデフォルト出力電圧を設定しますが、ポテンショメータまたはI2C通信を介して変更することができます。MAXUSB_INTERFACE#デバイスを介してWindows®ベースのPCをJ11に接続することによって、マキシムのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用することができます。

アプリケーション

  • 2セルおよび3セルリチウムイオンシステム
  • USB-C Power Delivery (PD)から給電される機器
  • デジタル一眼、ミラーラス、HDビデオカメラ
  • エンベデッドマイクロプロセッサ、FPGA、またはASIC
  • スケートボード/ロングボード

MAX77540EVKIT
WLPパッケージのMAX77540の評価キット
MAX77540EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品