MAX7320
製造中8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ
MAX7324、MAX7325、MAX7326、およびMAX7327とソフトウェアコンパチブル、RST入力付き、8個のプッシュプル出力GPIO/LEDドライバ(16ポートGPIO)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.80
製品情報
- 400kHzの+5.5V耐圧I²Cシリアルインタフェース
- 動作電圧:+1.71V~+5.5V
- 電源投入ロジック状態を選択可能な8個のプッシュプル出力ポート
- アクティブローRSTによってシリアルインタフェースがクリアされ、MAX7320との間のシリアルトランザクションが終了
- AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスから選択
- 低スタンバイ電流:0.6µA (typ)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
2線式、シリアルインタフェースペリフェラルのMAX7320は、電源投入ロジック状態を選択可能な8個のプッシュプル出力を備えています。
+5.5V耐圧のアクティブローRST入力によってシリアルインタフェースがクリアされ、MAX7320との間のいかなるI²C通信も終了します。
MAX7320は4レベルロジック付きの2つのアドレス入力端子を使って、16個のI²Cスレーブアドレスを実現します。また、このスレーブアドレスによって、4個のポートグループずつ出力の電源投入状態レベルが設定されます。
MAX7320では、ホットスワップをサポートしています。シリアルインタフェースのSDAとSCL、AD0、AD2、およびアクティブローRSTは、パワーダウン(V+ = 0V)時には、最大+6Vまで印加されても、ハイインピーダンスに維持されます。
MAX7320は、入力ポート、オープンドレインI/Oポート、およびプッシュプル出力ポートを選択可能なピンコンパチブルのポートエキスパンダファミリの1デバイスです。
MAX7320は16ピンQSOPおよび16ピンTQFNパッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話/PDA
- ノートブック
- RAID
- 衛星無線
- サーバ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7320AEE+ | QSOP | ||
| MAX7320ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX7320ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7320AEE+ | 製造中 | |
| MAX7320ATE+ | 製造中 | |
| MAX7320ATE+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX7320ATE+ | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX7320ATE+ | 製造中 | |
| MAX7320ATE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7320ATE+ | 製造中 | |
| MAX7320ATE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX7320ATE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7320に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める