MAX6946

製造中

10-Port, Constant-Current LED Driver and I/O Expander with PWM Intensity Control

Space-Saving, Constant-Current LED Driver with Reset

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2.25V to 3.6V Operation
  • I/O Ports Default to High Impedance (LEDs Off) on Power-Up
  • I/O Port Inputs Are Overvoltage Protected to 7V
  • I/O Port Outputs Are 7V-Rated Open-Drain, 10mA or 20mA Constant-Current Static/PWM LED Drivers, or Open-Drain Logic Outputs
  • I/O Ports Support Hot Insertion
  • Individual 8-Bit PWM Intensity Control for Each LED
  • Active-Low RST Input Clears Serial Interface and Can Exit Shutdown (Warm Start)
  • MAX6946 OSC Input Allows for External PWM Clock Input
  • MAX6947 AD0 Input Selects from Two Slave Addresses
  • Auto Ramp-Up Out of Shutdown, and Up to 4s Hold-Off Before Ramp-Down into Shutdown
  • 0.8µA (typ) Shutdown Current
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Tiny WLP Package (4 x 4 Grid)

The MAX6946/MAX6947 I²C-/SMBus™-compatible, serial-interfaced peripherals provide microprocessors with 10 I/O ports rated to 7V.

Each port can be configured as a 2.5mA to 20mA constant-current LED driver (static or PWM), a 1.25mA to 10mA constant-current LED driver (static or PWM), an open-drain logic output, or an overvoltage-protected Schmitt logic input.

Analog and switching LED intensity control includes individual 8-bit PWM control per output, individual 1-bit analog current control (half/full scale) per output, and a global 3-bit DAC current control that applies to all LED outputs.

The MAX6946/MAX6947 can stagger the PWM timing of the 10-port outputs in consecutively phased 45° increments. Staggering the outputs spreads the PWM load currents over time in eight steps, helping to even out the power-supply current and reduce the RMS current.

For a similar part with an SPI™-/QSPI™-/ or MICROWIRE™-compatible interface, refer to the MAX6966/MAX6967 data sheet.

Applications

  • Cellular Phones
  • Keypad Backlights
  • LCD Backlights
  • LED Status Indicators
  • Portable Equipment
  • RGB LED Drivers

MAX6946
10-Port, Constant-Current LED Driver and I/O Expander with PWM Intensity Control
MAX6946, MAX6947: Typical Operating Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Oエクスパンダ 2
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
LED ドライバ IC 4
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6946EVKIT

MAX6946の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応評価ソフトウェア
  • 3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載
  • I²Cインタフェース信号へのアクセス
  • MAX6946の10個のI/Oポートへのアクセス用のヘッダを装備
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6946の評価(EV)キットは、定電流LEDドライバおよびディジタルI/OエキスパンダMAX6946の機能を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX6946が同時に制御可能な3個のRGB LEDと1個の白色LEDを搭載しています。MAX6946 ICを置き換えると、このEVキットボードでMAX6947も評価することができます。

MAX6946の評価システム(EVシステム)は、MAX6946のEVキットとマキシムインタフェースボード(CMAXQUSB)から構成されます。CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX6946のEVキットに転送することができます。

CMAXQUSBボードを使って、PCはUSBポートを通じてI²C 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。(japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロード可能な) Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX6946の機能を実行する使いやすいインタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。MAX6946のPCベースの総合評価については、MAX6946EVCMAXQU+をお求めください。CMAXQUSBインタフェースボードやI²C対応の2線式インタフェースシステムを入手済みの場合は、MAX6946EVKIT+をお求めください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • キーパッドバックライト
  • LCDバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • ポータブル機器
  • RGB LEDドライバ

MAX6946EVKIT
MAX6946の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX6946に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品