MAX5443
製造中+3V/+5V、シリアル入力、電圧出力、16ビットDAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.34
Viewing:
製品情報
- パッケージ:超小型3mm x 5mmの8ピンµMAX
- 低消費電流:120µA
- 高速セトリング時間:1µs
- シリアルインタフェース:25MHz SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- VREF範囲はVDDに拡張
- 単一電源動作:+5V (MAX5441/MAX5442)または+3V (MAX5443/MAX5444)
- 調整なしで完全16ビット性能を発揮
- 無バッファ電圧出力が直接60kΩ負荷を駆動
- パワーオンリセット回路がDAC出力をコード0 (MAX5441/MAX5443)またはコード32768 (MAX5442/MAX5444)にクリア
- フォトカプラとの直接インタフェース用にシュミットトリガ入力を装備
- 非同期アクティブローCLR
MAX5441~MAX5444は、シリアル入力、電圧出力の16ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)で、8ピンSOパッケージによる類似DACの僅か50%の超小型µMAX®パッケージに収められています。これらの製品は+3V (MAX5443/MAX5444)または+5V (MAX5441/MAX5442)の低単一電源で動作し、調整なしで全温度範囲において16ビット性能(±2 LSB INLおよび±1 LSB DNL)を発揮します。DAC出力はバッファされていないため、消費電流は120µAと低く、オフセット誤差も2 LSBと低くなっています。
DACの出力範囲は0~VREFです。MAX5442/MAX5444は、バイポーラ動作用に、外部高精度オペアンプ(MAX400等)と共に使用できるマッチングされたスケーリング抵抗を内蔵し、±VREFの出力スイングを生成します。
データをDACラッチにロードするには、16ビットのシリアルワードが使用されます。25MHz 3線式シリアルインタフェースはSPI/QSPI™/MICROWIRE®コンパチブルで、絶縁を必要とするアプリケーション用にフォトカプラと直接インタフェースします。電源投入時にはパワーオンリセット回路がDAC出力をコード0 (MAX5441/MAX5443)またはコード32768 (MAX5442/MAX5444)にクリアします。
アクティブローCLRをロジックローにすると、シリアルインタフェースに関係なく非同期的にDAC出力がコード0 (MAX5441/MAX5443)またはコード32768 (MAX5442/MAX5444)にクリアされます。
MAX5441/MAX5443は8ピンµMAXパッケージで、MAX5442/MAX5444は10ピンµMAXパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集
- 高分解能オフセットおよび利得調整
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5443ACUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5443ACUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5443AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5443AEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5443BCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX5443BCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX5443ACUA+ | 製造中 | |
| MAX5443ACUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5443に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める