MAX5388
製造中デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
3mm x 3mmのTQFNパッケージ、2.6V電源、デュアル、256ステップ、デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.62
製品情報
- デュアル、256タップ、リニアテーパ位置
- 単一電源動作:+2.6V~+5.5V
- 低自己消費電流:1µA以下
- 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- SPI対応インタフェース
- パワーオンによってワイパはミッドスケールに設定
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
デュアル、256タップ、揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5386/MAX5388は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3種類の全抵抗値を提供します。これらのデバイスは+2.6V~+5.5Vの単一電源で動作し、低い35ppm/℃の全抵抗温度係数を提供します。これらのデバイスはSPIインタフェースを備えています。
MAX5386/MAX5388は、その小型パッケージ、低電源電圧、低消費電流、および自動車用温度範囲への対応によって、ポータブル民生機器市場およびバッテリバックアップ産業用アプリケーションに最適です。
MAX5386は、分圧器構成の2つのデジタルポテンショメータを内蔵しています。MAX5388は、分圧器構成の1つのデジタルポテンショメータと、可変抵抗構成の1つのデジタルポテンショメータを内蔵しています。MAX5386/MAX5388は、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証され、それぞれ16ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)または10ピンµMAX®パッケージ(3mm x 5mm)で提供されます。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- ポータブル電子機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5388LAUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5388LAUB+T | MINI_SO | ||
| MAX5388MAUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5388MAUB+T | MINI_SO | ||
| MAX5388NAUB+ | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| デジタル・ポテンショメータ 9 | ||
| MAX5487 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ |
| MAX5413 | 製造中 | デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、14ピンTSSOP |
| MAX5404 | 製造中 | デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、10ピンµMAXパッケージ |
| MAX5405 | 製造中 | デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、10ピンµMAXパッケージ |
| MAX5403 | 製造中 | デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、10ピンµMAXパッケージ |
| MAX5489 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ |
| MAX5415 | 製造中 | デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、14ピンTSSOP |
| MAX5414 | 製造中 | デュアル、256タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ、14ピンTSSOP |
| MAX5488 | 製造中 | デュアル、256タップ、不揮発性、SPIインタフェース、リニアテーパ、デジタルポテンショメータ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5388に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める