MAX40109
新規設計に推奨圧力センサー・アプリケーション用の高精度シグナル・コンディショニングAFE
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
製品情報
- 抵抗ブリッジ・ベースの圧力センサーとインターフェースするアナログ・フロント・エンド
- 抵抗ブリッジからの直接温度測定または外部サーミスタからの温度測定
- アナログ・ゼロ圧力オフセット補償
- ゲイン・オプションが20個ある高精度PGAフロント・エンド
- アナログおよびデジタル出力
- デジタル1線式、電力線通信(PLC)、I2Cインターフェース
- 温度および非線形性からの補償のための3次多項式を用いたキャリブレーション・メモリ
- 内部電磁干渉(EMI)の除去
- 電源電圧範囲:3V~36V
- 2mA(代表値)の低電源電流
- TQFNパッケージにて提供
MAX40109は、低消費電力で高精度なセンサー・インターフェースSoCであり、高精度のプログラマブル・アナログ・フロント・エンド(AFE)、A/Dコンバータ(ADC)、キャリブレーション・メモリ、およびデジタル信号処理機能を搭載しています。また、アナログ電圧出力と4mA~20mAの電流ループに対応する出力バッファを備えたD/Aコンバータ(DAC)も搭載しています。MAX40109は、ストレイン・ゲージ、圧力センサー、力センサー、温度センサーなどのセンサー・アプリケーション用に設計されています。
このセンサーAFEには、アナログ出力とデジタル出力の両方があります。デジタル1-Wire/I2Cインターフェースは、キャリブレーション・メモリ、フロント・エンドのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)のゲイン、およびセンサーのブリッジを駆動する内部電流源をプログラムします。デジタルI2Cインターフェースを用いると、デジタル出力データの取得とアラームの生成も可能です。
MAX40109は3V~36Vで動作し、薄型クワッド・フラット・ノーリード(TQFN)パッケージで提供され、-40°C~+125°Cの動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 圧力センサー
- ストレイン・ゲージ
- 力センサー
- 温度センサー
- ホイートストン・ブリッジ
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX40109IATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX40109IATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX40109IAWE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
| MAX40109IAWE+T | 16-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。