MAX3523

新規設計に推奨

低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ

低電力DOCSIS 3.1アップストリームプログラマブルゲインアンプ(PGA)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • +68dBmVの出力パワーを提供するとともにDOCSIS 3.1の要件に適合
  • 5MHz~204MHzの出力帯域幅に対応
  • 5V電源電圧での消費電力:3.5W
  • 設定可能なパワーコードによって消費電力を低減した動作が可能
  • モデム出力で+65dBmVの全負荷OFDM割り当てでスプリアス要件を上回る性能
  • エクスポーズドパッドを備えた20ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm × 0.75mm)
MAX3523
低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ
MAX3523:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
可変ゲイン・アンプ(VGA) 1
MAX3522B 製造中 DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX3523EVKIT

MAX3523の評価キット

機能と利点

  • MAX3523の簡便な評価
  • USB-3線式シリアルプログラマブルインタフェース(SPI)
  • PC、ラップトップ、またはタブレットで使用するWindows® 7および10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3523の評価キット(EVキット)は、低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプのMAX3523の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX3523が実装されたEVボード、およびPCとの通信のためのmicro-USBケーブルが含まれています。

アプリケーション

  • ケーブルモデム(CM)
  • 顧客構内設備(CPE)
  • DOCSIS 3.1アップストリーム(D3.1 US)

MAX3523EVKIT
MAX3523の評価キット
MAX3523EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX3523に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品