MAX3521

製造中

DOCSIS 3.0アップストリームアンプ

業界最高性能のアップストリームアンプ、DOCSIS 3.0高度アプリケーション用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源電圧:+5V
  • 超低消費電力:25mW (送信ディセーブルモード時)
  • 利得制御範囲:63dB (1dBステップ)
  • 高調波歪み:-65dBc (67dBmV出力時)
  • 小型TQFNパッケージ(5mm × 5mm)
  • 低バーストオン/オフ過渡
  • 3dB帯域幅:275MHz
  • 複数の電力モードによって最適なバッテリ寿命を実現
MAX3521
DOCSIS 3.0アップストリームアンプ
MAX3521:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX3521EVKIT

MAX3521の評価キット

機能と利点

  • MAX3521の簡便な評価
  • 50Ω SMAコネクタ
  • 重要なペリフェラル部品完備
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PC制御ソフトウェア

製品詳細

MAX3521の評価キット(EVキット)は、DOCSIS 3.0アップストリームアンプのMAX3521の試験と評価を簡素化します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テストベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

このドキュメントには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、EVキットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。

アプリケーション

  • DOCSIS 3.0 Plusケーブルモデムおよびゲートウェイ
  • セットトップボックス
  • VoIPモデム

MAX3521EVKIT
MAX3521の評価キット
MAX3521EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX3521に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品